(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリモマスター風速計 6501-00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリモマスター風速計 6501-00

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
148,000円 143,900円
税込単価
162,800円 158,290円

【特長】・マイナス温度域(-20~70℃)の測定に対応しています。・あらかじめ...

詳細情報を確認する

型番

1-6516-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6516-11

1個

148,000円

143,900

( 158,290円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイナス温度域(-20~70℃)の測定に対応しています。
・あらかじめダクトサイズを登録できますので、風量切替も簡単です。
【商品仕様】
・型番:6501-00
・本体
・精度:風速/±2%rdgまたは0.015m/sの大きい方
・出力機能:デジタル出力、USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切替)
・サイズ:88×51×188mm
・重量:260g
・電源:単3形電池×6本(充電池「Ni-Cd、Ni-MH」使用可)、ACアダプタ(AC100~240 50/60Hz)
・付属品:単3形マンガン電池×6本、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個
・※プローブは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリモマスター風速計 6501-00の型番1-6516-11のページです。
型番1-6516-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリモマスター風速計 6501-00

クリモマスター風速計 6501-00

    クリモマスター 専用プローブ

    クリモマスター 専用プローブ

      KANOMAX アネモマスタースタンダード

      KANOMAX アネモマスタースタンダード

        KANOMAX アネモマスタープロフェッショナル

        KANOMAX アネモマスタープロフェッショナル

          クリモマスター風速計(風速・温度・湿度)

          クリモマスター風速計(風速・温度・湿度)

            アネモマスター風速計 MODEL6006-D0

            アネモマスター風速計 MODEL6006-D0

              クリモマスター風速計 6501

              クリモマスター風速計 6501

                電子風速計

                電子風速計

                  濁度・色度センサー TCRシリーズ

                  濁度・色度センサー TCRシリーズ

                    メーカー アズワン アズワン 日本カノマックス 日本カノマックス 日本カノマックス アズワン 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 アズワン
                    通常価格 148,000円 58,800円 109,575円 148,000円 207,950円 64,567円 132,606円 123,900円 181,820円
                    通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   6日目   7日目   1日目  

                    クリモマスター風速計 6501-00のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました