(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンプリングバッグ(2フッ化)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンプリングバッグ(2フッ化)

通常価格(税別)
1,366円 ~ 22,488円
税込価格
1,503円 ~ 24,737円

【商品仕様】・1つ口コック付き・材質:フィルム/PVDF(ポリフッ化ビニリデン...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    PVDF(ポリフッ化ビニリデン)

型番

未確定31件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

  • 1つ口コック付き
  • 材質:フィルム/PVDF(ポリフッ化ビニリデン)、ノズル/PTFE、白パッキン/PTFE、黒パッキン/ニトリルゴム、Oリング/ニトリルゴム
  • サイズ:160×250mm
  • ノズル径:Φ6mm
  • 2フッ化
  • アンモニア等の特定悪臭物質の測定には適していません。
  • 型番:1L
  • 1枚あたりの価格です

 

  • 1つ口コック付き
  • 材質:フィルム/PVDF(ポリフッ化ビニリデン)、ノズル/PTFE、白パッキン/PTFE、黒パッキン/ニトリルゴム、Oリング/ニトリルゴム
  • サイズ:500×650mm
  • ノズル径:Φ8mm
  • 2フッ化
  • アンモニア等の特定悪臭物質の測定には適していません。
  • 型番:30L
  • 1枚あたりの価格です
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
ノズル径
型番
商品詳細種別
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
160×250
1つ口キャップ付き
φ6mm
1L
1口キャップ
1つ口キャップ付き

1個

1,366( 1,503円 )

1日目

210×250
1つ口キャップ付き
φ6mm
2L
1口キャップ
1つ口キャップ付き

1個

1,495( 1,645円 )

1日目

300×250
1つ口キャップ付き
φ6mm
3L
1口キャップ
1つ口キャップ付き

1個

1,742( 1,916円 )

1日目

500×350
1つ口キャップ付き
φ6mm
10L
1口キャップ
1つ口キャップ付き

1個

2,605( 2,866円 )

1日目

500×500
1つ口キャップ付き
φ8mm
20L
1口キャップ
1つ口キャップ付き

1個

4,584( 5,042円 )

1日目

1000×550
1つ口キャップ付き
φ8mm
50L
1口キャップ
1つ口キャップ付き

1個

11,188( 12,307円 )

12日目

1000×700
1つ口キャップ付き
φ8mm
100L
1口キャップ
1つ口キャップ付き

1個

19,775( 21,753円 )

19日目

160×250
1つ口コック付き
φ6mm
1L
1口コック
1つ口コック付き

1個

2,261( 2,487円 )

1日目

300×250
1つ口コック付き
φ6mm
3L
1口コック
1つ口コック付き

1個

2,723( 2,995円 )

1日目

400×250
1つ口コック付き
φ6mm
5L
1口コック
1つ口コック付き

1個

2,852( 3,137円 )

1日目

500×350
1つ口コック付き
φ6mm
10L
1口コック
1つ口コック付き

1個

3,592( 3,951円 )

1日目

500×500
1つ口コック付き
φ8mm
20L
1口コック
1つ口コック付き

1個

5,574( 6,131円 )

1日目

500×650
1つ口コック付き
φ8mm
30L
1口コック
1つ口コック付き

1個

6,061( 6,667円 )

1日目

1000×550
1つ口コック付き
φ8mm
50L
1口コック
1つ口コック付き

1個

12,181( 13,399円 )

1日目

1000×700
1つ口コック付き
φ8mm
100L
1口コック
1つ口コック付き

1個

20,563( 22,619円 )

19日目

210×250
2つ口キャップ付き
φ6mm
2L
2口キャップ
2つ口キャップ付き

1個

2,356( 2,592円 )

1日目

300×250
2つ口キャップ付き
φ6mm
3L
2口キャップ
2つ口キャップ付き

1個

2,605( 2,866円 )

12日目

400×250
2つ口キャップ付き
φ6mm
5L
2口キャップ
2つ口キャップ付き

1個

2,732( 3,005円 )

10日目

500×350
2つ口キャップ付き
φ6mm
10L
2口キャップ
2つ口キャップ付き

1個

3,150( 3,465円 )

10日目

500×500
2つ口キャップ付き
φ8mm
20L
2口キャップ
2つ口キャップ付き

1個

4,951( 5,446円 )

1日目

500×650
2つ口キャップ付き
φ8mm
30L
2口キャップ
2つ口キャップ付き

1個

6,190( 6,809円 )

19日目

1000×550
2つ口キャップ付き
φ8mm
50L
2口キャップ
2つ口キャップ付き

1個

12,082( 13,290円 )

15日目

1000×700
2つ口キャップ付き
φ8mm
100L
2口キャップ
2つ口キャップ付き

1個

20,475( 22,523円 )

19日目

160×250
2つ口コック付き
φ6mm
1L
2口コック
2つ口コック付き

1個

4,090( 4,499円 )

1日目

210×250
2つ口コック付き
φ6mm
2L
2口コック
2つ口コック付き

1個

4,337( 4,771円 )

1日目

300×250
2つ口コック付き
φ6mm
3L
2口コック
2つ口コック付き

1個

4,584( 5,042円 )

1日目

500×350
2つ口コック付き
φ6mm
10L
2口コック
2つ口コック付き

1個

5,445( 5,990円 )

1日目

500×500
2つ口コック付き
φ8mm
20L
2口コック
2つ口コック付き

1個

8,083( 8,891円 )

1日目

  • 注文停止中
500×650
2つ口コック付き
φ8mm
30L
2口コック
2つ口コック付き

1個

8,890( 9,779円 )

-

1000×550
2つ口コック付き
φ8mm
50L
2口コック
2つ口コック付き

1個

14,062( 15,468円 )

15日目

1000×700
2つ口コック付き
φ8mm
100L
2口コック
2つ口コック付き

1個

22,488( 24,737円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・1つ口コック付き
・材質:フィルム/PVDF(ポリフッ化ビニリデン)、ノズル/PTFE、白パッキン/PTFE、黒パッキン/ニトリルゴム、Oリング/ニトリルゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンプリングバッグ(2フッ化)

サンプリングバッグ(2フッ化)

    ラボラン(R)サンプリングバッグ

    ラボラン(R)サンプリングバッグ

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 1,366円 13,456円
      通常出荷日 1日目~   1日目~  
      材質 PVDF(ポリフッ化ビニリデン) PVDF(ポリフッ化ビニリデン)

      サンプリングバッグ(2フッ化)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      検知管カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました