(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気絶縁用テープ P-223 幅×長さ:12.7mm×33m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気絶縁用テープ P-223 幅×長さ:12.7mm×33m

通常単価(税別)
12,920円
税込単価
14,212円

【特長】・耐磨耗性・耐水性・耐溶剤性に優れ、厚みが薄いため馴染みやすいです。【...

詳細情報を確認する

型番

1-6299-01 解除

Loading...

仕様

  • 材質:基材:カプトン(R)フィルム、粘着剤:シリコン系(両面)
  • 耐熱温度:205℃(3時間)、180℃(連続)
  • 絶縁抵抗:1×10の6乗MΩ
  • 耐電圧:8500V
  • 難燃性:UL規格 E20392
  • 厚み:0.114mm
  • 幅×長さ:12.7mm×33m
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6299-01

1個

12,920( 14,212円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐磨耗性・耐水性・耐溶剤性に優れ、厚みが薄いため馴染みやすいです。
【商品仕様】
・型番:P-223
・厚み:0.114mm
・幅×長さ:12.7mm×33m
・材質:基材/カプトンフィルム、粘着剤/シリコン系(両面)
・耐熱温度:205℃(3時間)、180℃(連続)
・絶縁抵抗:1×10^6MΩ
・耐電圧:8500V
・難燃性:UL規格E20392

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電気絶縁用テープ P-223 幅×長さ:12.7mm×33mの型番1-6299-01のページです。
型番1-6299-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気絶縁用テープ P-223 幅×長さ:12.7mm×33m

電気絶縁用テープ P-223 幅×長さ:12.7mm×33m

    電気絶縁用テープ P-223 幅×長さ:19mm×33m

    電気絶縁用テープ P-223 幅×長さ:19mm×33m

      耐熱ガラス布テープ P-212

      耐熱ガラス布テープ P-212

        耐熱ふっ素樹脂テープ

        耐熱ふっ素樹脂テープ

          ガラステープ

          ガラステープ

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 東京技術研究所
            通常価格 12,920円 20,300円 6,042円 24,830円 4,662円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目  

            電気絶縁用テープ P-223 幅×長さ:12.7mm×33mのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました