(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンチューブ 1巻

シリコンチューブ 1巻

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
8,750円 ~ 18,118円
税込価格
9,625円 ~ 19,930円

【商品仕様】・アズワン シリコンチューブ・エコノミーなベーシックタイプです

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    10
  • 耐熱温度:
    -60~+200℃
  • 定尺(最大長さ):
    10m
  • 材質:
    シリコンゴム

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番内径×外径(mm)全長(m)耐熱温度定尺(最大長さ)仕様材質
1-596-126×1210-60~+200℃10mΦ6×Φ12mm 1巻(10m)シリコンゴム
1-596-178×1210-60~+200℃10mΦ8×Φ12mm 1巻(10m)シリコンゴム
1-596-199×1510-60~+200℃10mΦ9×Φ15mm 1巻(10m)シリコンゴム
1-596-2110×1410-60~+200℃10mΦ10×Φ14mm 1巻(10m)シリコンゴム
1-596-2212×1610-60~+200℃10mΦ12×Φ16mm 1巻(10m)シリコンゴム
1-596-2415×2010-60~+200℃10mΦ15×Φ20mm 1巻(10m)シリコンゴム
商品情報を表示

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6×12
Φ6×Φ12mm 1巻(10m)

1個

9,713( 10,684円 )

1日目

8×12
Φ8×Φ12mm 1巻(10m)

1個

9,800( 10,780円 )

1日目

9×15
Φ9×Φ15mm 1巻(10m)

1個

18,118( 19,930円 )

1日目

10×14
Φ10×Φ14mm 1巻(10m)

1個

8,750( 9,625円 )

1日目

12×16
Φ12×Φ16mm 1巻(10m)

1個

10,360( 11,396円 )

1日目

15×20
Φ15×Φ20mm 1巻(10m)

1個

14,412( 15,853円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アズワン シリコンチューブ
・エコノミーなベーシックタイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンチューブ 1巻

シリコンチューブ 1巻

    シリコンマイクロチューブ 0.3×0.4 10m

    シリコンマイクロチューブ 0.3×0.4 10m

      タイガースポリマー フッ素ゴムチューブ

      タイガースポリマー フッ素ゴムチューブ

        メーカー アズワン 三商 コクゴ
        通常価格 8,750円 5,220円 129,000円
        通常出荷日 1日目   6日目   7日目  
        商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ
        全長(m) 10 - -
        耐熱温度 -60~+200℃ - -
        定尺(最大長さ) 10m - -
        材質 シリコンゴム - -

        シリコンチューブ 1巻のレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        新型コロナウィルス感染症対策に
        評価 5.0満足度:5.02021/01/21
        新型コロナウィルス感染症対策で、消毒液の送液に使用しています。汎用品なので他の商品と遜色ないので、今回は納期を優先して選定しました。通常は100m単位で購入しておりますが、今回はカットして使用しました。チューブコネクター【5~10個入り】と一緒に使用しています。特に問題ありません。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました