(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日置電機 データミニ(温度・温湿度モデル) 温度ロガー LRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日置電機 データミニ(温度・温湿度モデル) 温度ロガー LRシリーズ

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
24,268円 ~ 44,061円
税込価格
26,695円 ~ 48,467円

【特長】・データコレクタ・通信アダプタを使用すると、記録しながらパソコンへデー...

詳細情報を確認する

  • 詳細:
    メモリ:瞬時値:60000データ、統計値/15000データ(瞬時・最大・最小・平均値)
  • インターフェース:
    赤外線通信
  • 対応OS:
    Windows®7/8/8.1/10

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲
仕様
電源
付属品
防塵・防水
サイズ
チャンネル数
商品詳細種別
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
温度/-40.0~+85.0℃、湿度/0~100%RH
温湿度ロガー
単3アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
温湿度センサー(LR9504)・スタンド
IP54
79×28×57mm
温度・湿度×各1ch
 温湿度ロガー
LR5001

1個

36,465( 40,112円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-40.0~+180.0℃
温度ロガー
単3アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
スタンド
IP54
79×28×57mm
温度×1ch
 温度ロガー
LR5011

1個

24,268( 26,695円 )

1日目

-40.0~+200.0℃(200℃)・-40~+800℃
温度ロガー(熱電対)
単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
-
-
79×37×60mm
温度×2ch
 温度ロガー(熱電対)
LR5021

1個

44,061( 48,467円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・データコレクタ・通信アダプタを使用すると、記録しながらパソコンへデータを転送できます。
・データコレクタ・通信アダプタ付属のソフトにより、パソコン上で保存・グラフ化・データ加工・印刷が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日置電機 データミニ(温度・温湿度モデル) 温度ロガー LRシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました