(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル騒音計 SM-325

デジタル騒音計 SM-325

通常単価(税別)
26,264円
税込単価
28,890円

【特長】・測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことが...

詳細情報を確認する

型番

1-5817-01 解除

Loading...

【特長】
・測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。
・AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。
・周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
【商品仕様】
・型番:SM-325
・測定範囲(dB):32~130
・分解能(dB):0.1
・周波数範囲:31.5Hz~8kHz
・表示:4桁LCD表示
・精度:±1.5dB(1kHz、14dB校正後)
・動特性:FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)
・AC出力信号:1Vrms/フルスケール
・電源:006P(9V)電池×1個(テスト用付属)
・サイズ:232×54×34mm
・重量:約200g
・付属品:調整用ドライバー、風防スポンジ

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5817-01

1個

26,264( 28,890円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。
・AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。
・周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
【商品仕様】
・型番:SM-325
・測定範囲(dB):32~130
・分解能(dB):0.1
・周波数範囲:31.5Hz~8kHz
・表示:4桁LCD表示
・精度:±1.5dB(1kHz、14dB校正後)
・動特性:FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)
・AC出力信号:1Vrms/フルスケール
・電源:006P(9V)電池×1個(テスト用付属)
・サイズ:232×54×34mm
・重量:約200g
・付属品:調整用ドライバー、風防スポンジ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル騒音計 SM-325の型番1-5817-01のページです。
型番1-5817-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル騒音計 SM-325

デジタル騒音計 SM-325

    照度計(固定ピン付き) LMシリーズ

    照度計(固定ピン付き) LMシリーズ

      デジタル騒音計 SLシリーズ

      デジタル騒音計 SLシリーズ

        ミニコック

        ミニコック

          騒音計 SD-5000A(ハイモデル)

          騒音計 SD-5000A(ハイモデル)

            騒音計 SD-2200(定番モデル)

            騒音計 SD-2200(定番モデル)

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO)
              通常価格 26,264円 19,000円 15,618円 2,340円 39,388円 26,393円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
              商品タイプ 騒音計 - - - 騒音計 騒音計
              測定範囲(m/s) 32~130dB - - - - -
              分解能(m/s) 0.1dB - - - - -
              測定項目 音圧レベル - - - - -
              周波数範囲(Hz) 31.5~8k - - - 31.5~8000 31.5~8000

              デジタル騒音計 SM-325のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました