(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用リボンヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-5717-01
クリーンルーム用リボンヒーター クリーンルームヨウリボンヒーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,075円
税込単価
8,883円

【特長】・ガラス繊維にふっ素樹脂特殊加工を施したクリーンなヒーターです

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 電源:
    100V
  • リード線端末:
    コンセントプラグ
  • 材質:
    ガラス繊維(フッ素樹脂加工)
  • 電源詳細:
    AC100V(50/60Hz)
  • 耐熱温度(℃):
    400
  • リード線:
    フッ素樹脂

型番

1-5717-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用温度:200℃以下
  • 耐熱温度:400℃
  • 電源:AC100V 50/60Hz
  • 材質:ガラス繊維(ふっ素樹脂加工)
  • リード線:ふっ素樹脂
  • リード線端末:コンセントプラグ
型番サイズ(mm)消費電力(W)
1-5717-0120×1,000100
1-5717-0240×1,000200
1-5717-0320×2,000
1-5717-0440×2,000400

※温度調節器を併用してご使用ください。
※耐熱温度は400℃ですが、クリーン性を保つため200℃以下でご使用ください。

 
商品情報を表示

1-5717-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
消費電力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5717-01

20×1000
100

1個

8,075( 8,883円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス繊維にふっ素樹脂特殊加工を施したクリーンなヒーターです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用リボンヒーターの型番1-5717-01のページです。
型番1-5717-01に関する仕様情報を記載しております。

クリーンルーム用リボンヒーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1-5717-02
1-5717-03
1-5717-04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外寸法
(mm)
消費電力
(W)

11,358円

( 12,494円 )
1個 あり

1日目

40×1000200

14,978円

( 16,476円 )
1個 あり

1日目

20×2000200

22,466円

( 24,713円 )
1個 あり

1日目

40×2000400

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました