(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニポンプ MPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニポンプ MPシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
115,640円
税込価格
127,204円

【特長】・フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送液ポンプ
  • 適用チューブ外径(mm):
    Φ6・Φ8
  • 仕様:
    吸引専用
  • 適合チューブ内径:
    Φ5・Φ7mm
  • 精度:
    設定流量値に対し±5%以内、または5mL以内(いずれか大きい値)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
流量範囲(ml/min)
サイズ(mm)
コード番号
ポンプ方式
質量(g)
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50~500
145×67×95
080860-0345
ダブルダイアフラム式
650
リチウムイオン2次電池、単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(付属)兼用

1個

115,640( 127,204円 )

19日目

500~3000
145×67×95
080860-3045
ダブルダイアフラム式
650
リチウムイオン2次電池、単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(付属)兼用

1個

115,640( 127,204円 )

8日目

2000~5000
145×67×95
080860-5045
ダブルダイアフラム式
650
リチウムイオン2次電池、単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(付属)兼用

1個

115,640( 127,204円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。
・定流量機能を内蔵し、吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
・MP-Σシリーズにクイックチャージャー付きのラインナップを追加しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニポンプ MPシリーズ

ミニポンプ MPシリーズ

    柴田ミニポンプMP-Σ500NⅡ 080860-504

    柴田ミニポンプMP-Σ500NⅡ 080860-504

      ミニポンプ MP-Σ

      ミニポンプ MP-Σ

        デジタル送液ポンプ

        デジタル送液ポンプ

          メーカー アズワン 三商 三商 ヤマト科学
          通常価格 115,640円 98,000円 98,000円 634,706円
          通常出荷日 8日目~   2日目   2日目~   7日目  
          商品タイプ 送液ポンプ - - -
          適用チューブ外径(mm) Φ6・Φ8 - - -
          仕様 吸引専用 - - -
          適合チューブ内径 Φ5・Φ7mm - - -
          精度 設定流量値に対し±5%以内、または5mL以内(いずれか大きい値) - - -

          ミニポンプ MPシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました