【特長】・耐衝撃性に優れています。 ・水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防...
【特長】
・耐衝撃性に優れています。
・水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。
・本体には抗菌樹脂を採用しています。
・99点のデータが記録できます。
【商品仕様】
・型番:PT-7LD
・光学系:ミラー式/シリコンフィルター
・検出素子/波長:サーモパイル/8~14μm
・測定精度:-20.0~0.0℃/±3.0℃、0.1~+200℃/±2.0℃
・再現性:読取値の±1.0℃
・照準:レーザマーカー(クラス2)
・測定視野範囲:φ25/300mm
・表示切替:℃/゚F切り替え
・バックライト付き
・データ記録:99点メモリ
・電源:9V積層アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
・保護構造:IP67
・材質:ABS樹脂(抗菌仕様)
・サイズ:160×44×42mm
・重量:約200g(電池含む)
防水型非接触温度計 PT-7LDの型番1-5621-01のページです。
型番1-5621-01に関する仕様情報を記載しております。