(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IKシリーズ(センサプローブ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IKシリーズ(センサプローブ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,774円 ~ 36,463円
税込価格
8,551円 ~ 40,109円

最低測定温度:-40℃です。【シース部素材】ステンレス/インコネル

詳細情報を確認する

  • 詳細:
    IKシリーズ
  • 商品詳細種別:
    IKシリーズ
  • コード長:
    1m

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
メーカー型番
型番
シース部材質
シースサイズ
測定範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
液体温度測定用
IK-300
IK-300
ステンレス
φ3.2×150mm
-40~+300℃

1個

7,774( 8,551円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

液体温度測定用
IK-300S
IK-300S
ステンレス
φ3.2×155mm
-40~+300℃

1個

9,341( 10,275円 )

1日目

液体温度測定用
IK-800
IK-800
ステンレス
φ3.2×150mm
-40~+800℃

1個

11,499( 12,649円 )

1日目

液体温度測定用・狭小タイプ
IK-700
IK-700
ステンレス
φ1.0×306mm
-40~+700℃

1個

11,487( 12,636円 )

1日目

一部当日出荷可能

表面温度測定用
IK-500
IK-500
ステンレス
φ15×106mm
-40~+500℃

1個

21,986( 24,185円 )

1日目

表面温度測定用
IK-1000
IK-1000
ステンレス
φ28×393.5mm
-40~+1000℃

1個

36,463( 40,109円 )

1日目

高温測定用
IK-1200i
IK-1200i
インコネル
φ8×500mm
-40~+1200℃

1個

22,146( 24,361円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最低測定温度:-40℃です。
【シース部素材】ステンレス/インコネル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IKシリーズ(センサプローブ)

IKシリーズ(センサプローブ)

    温度計ホルダー傾斜型 tsシリーズ

    温度計ホルダー傾斜型 tsシリーズ

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 7,774円 6,200円
      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
      詳細 IKシリーズ -
      商品詳細種別 IKシリーズ -
      コード長 1m -

      IKシリーズ(センサプローブ)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました