(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

普及型ペリスタポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-5501-18
普及型ペリスタポンプ ペリスタポンプAC-2110II-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
194,432円
税込単価
213,875円

軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプで、クロマトグラフィーの送液ポン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送液ポンプ
  • 最大圧吐出圧:
    205.9kPa(2.1kg/cm2)、吸引圧9.8kPa(0.1kg/cm2)
  • 対応粘度:
    1.5Pa・s(1500cP)最大
  • 流量精度:
    繰り返し精度±1%以内、電源(90~110V)変動±1%
  • 電源:
    AC100V、50/60Hz
  • 付属品:
    シリコンチューブΦ5-3・Φ4-2・Φ3-1mm、各1m各1本/流路
  • 揚程(m):
    21(最大)

型番

1-5501-18 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-5501-18 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
流路数
駆動回路
質量(g)
送液量(mL/h)
流量可変範囲
モーター
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5501-18

110×150×180(1チャンネル)
3
DCサーボ方式
1500
5~1500
1~45倍(同チューブ)
DCモーター

1個

194,432( 213,875円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプで、クロマトグラフィーの送液ポンプや発酵培養液の送液ポンプなど、研究所や生産工場まで幅広く使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

普及型ペリスタポンプの型番1-5501-18のページです。
型番1-5501-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

普及型ペリスタポンプ

普及型ペリスタポンプ

    YK接続コック (接続型)

    YK接続コック (接続型)

      黒鉛ルツボ (グラファイトルツボ)

      黒鉛ルツボ (グラファイトルツボ)

        フローメーター RK1710シリーズ

        フローメーター RK1710シリーズ

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 80,515円 19,698円 4,800円 13,794円
          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
          商品タイプ 送液ポンプ その他 - -
          最大圧吐出圧 205.9kPa(2.1kg/cm2)、吸引圧9.8kPa(0.1kg/cm2) - - -
          対応粘度 1.5Pa・s(1500cP)最大 - - -
          流量精度 繰り返し精度±1%以内、電源(90~110V)変動±1% - - -
          電源 AC100V、50/60Hz - - -

          普及型ペリスタポンプのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          1-5501-11
          1-5501-12
          1-5501-13
          1-5501-14
          1-5501-19
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (mm)
          流路数 駆動回路 質量
          (g)
          送液量
          (mL/h)
          流量可変範囲 モーター

          80,515円

          ( 88,567円 )
          1個 -

          1日目

          110×150×1801定回転自動制御回路20007~700(高速)1~20倍ACインジェクションモーター

          105,840円

          ( 116,424円 )
          1個 あり

          1日目

          110×150×180(1チャンネル)1定回転自動制御回路21000.7~100(低速)1~30倍ACインジェクションモーター

          115,567円

          ( 127,124円 )
          1個 -

          1日目

          110×150×180(1チャンネル)1DCサーボ方式15005~15001~45倍(同チューブ)DCモーター

          155,000円

          ( 170,500円 )
          1個 -

          1日目

          110×150×180(1チャンネル)2DCサーボ方式15005~15001~45倍(同チューブ)DCモーター

          233,865円

          ( 257,252円 )
          1個 -

          8日目

          110×150×180(1チャンネル)4DCサーボ方式15005~15001~45倍(同チューブ)DCモーター

          送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました