(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

酸素濃度計 MAXO2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

酸素濃度計 MAXO2シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
143,565円 ~ 152,312円
税込価格
157,922円 ~ 167,543円

【特長】見やすい大型液晶表示で小型軽量、高機能のハンディタイプの酸素濃度計です...

詳細情報を確認する

  • 分解能:
    0.1% 
  • 90%応答速度:
    約15秒(at23℃) 
  • ウォームアップ時間:
    無し
  • 精度:
    ±3%
  • 測定範囲(%):
    0~100
  • 直線性精度:
    1%F.S(温度、湿度、圧力一定)
  • 本体サイズ(mm):
    76×34×95
  • 連続使用時間:
    約5000時間
  • 電源:
    単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 
  • センサー寿命:
    2年(常温、大気圧) 

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
センサー
センサーケーブル長
型番
商品詳細種別
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
本体内蔵
-
MAXO2+A
センサー本体内蔵
170

1個

143,565( 157,922円 )

-

外付
約810mm
MAXO2+AE
センサー外付
285

1個

152,312( 167,543円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】見やすい大型液晶表示で小型軽量、高機能のハンディタイプの酸素濃度計です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

酸素濃度計 MAXO2シリーズ

酸素濃度計 MAXO2シリーズ

    酸素モニター(残留酸素濃度計) OXYシリーズ

    酸素モニター(残留酸素濃度計) OXYシリーズ

      高濃度酸素濃度計 OXY-1シリーズ

      高濃度酸素濃度計 OXY-1シリーズ

        酸素モニター JKOシリーズ

        酸素モニター JKOシリーズ

          デジタル酸素濃度計 XO-326ⅡA

          デジタル酸素濃度計 XO-326ⅡA

            酸素センサー オプション 0169-80-26-13

            酸素センサー オプション 0169-80-26-13

              ハンディ水質計 AQシリーズ

              ハンディ水質計 AQシリーズ

                酸素センサー オプション O2-208G

                酸素センサー オプション O2-208G

                  酸素モニタ OM-25Mシリーズ

                  酸素モニタ OM-25Mシリーズ

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン
                    通常価格 143,565円 39,000円 40,554円 70,544円 87,220円 15,624円 49,000円 15,624円 69,381円
                    通常出荷日 10日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   11日目   1日目   11日目   1日目  
                    分解能 0.1%  0.1% 0.1% 0.1% - - - - -
                    90%応答速度 約15秒(at23℃)  - - - - - - - -
                    ウォームアップ時間 無し - - - - - - - -
                    精度 ±3% - - ±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上) - - - - -
                    測定範囲(%) 0~100 0~25 - - - - - - -

                    酸素濃度計 MAXO2シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました