(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-5314-11
直流安定化電源 ADシリーズ デンキケイソクキキ

直流安定化電源 ADシリーズ 1-5314-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,210円
税込単価
15,631円

【特長】・定電圧電源または定電流電源として2通りの使い方が可能です。 ・省スペ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 出力電圧(直流)(V):
    0~30
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    95×150×235
  • 電源:
    AC 100V
  • 付属品:
    電源ケーブル、出力ケーブル

型番

1-5314-11 解除

Loading...

1-5314-11 の仕様・寸法情報

型番
出力電流(直流)(A)
本体質量(g)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5314-11

0~1.5
3500
AD-8723D

1個

14,210( 15,631円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定電圧電源または定電流電源として2通りの使い方が可能です。 
・省スペースに置けるスリムタイプなので場所を取りません。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

1-5314-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直流安定化電源 ADシリーズの型番1-5314-11のページです。
型番1-5314-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直流安定化電源 ADシリーズ

直流安定化電源 ADシリーズ

    直流安定化電源 AD-8723D

    直流安定化電源 AD-8723D

      直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20V

      直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20V

        直流安定化電源 AD-8724D

        直流安定化電源 AD-8724D

          直流安定化電源 AD-8722D

          直流安定化電源 AD-8722D

            多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

            多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

              直流安定化電源 DPSシリーズ

              直流安定化電源 DPSシリーズ

                直流安定化電源 AD-8735D

                直流安定化電源 AD-8735D

                  3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

                  3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

                    DCミリオームメータ GOM-805/804

                    DCミリオームメータ GOM-805/804

                      プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

                      プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

                        ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

                        ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

                          AC/DC 耐電圧/絶縁/アース導通試験器 GPT-9900/9800シリーズ

                          AC/DC 耐電圧/絶縁/アース導通試験器 GPT-9900/9800シリーズ

                            メーカー アズワン エー・アンド・デイ アズワン エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ テクシオ・テクノロジー カスタム エー・アンド・デイ A-Gas Japan(旧FUSO) テクシオ・テクノロジー エヌエフ回路設計ブロック テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 14,210円 13,761円 20,726円 17,721円 19,701円 129,137円 17,905円 37,898円 28,378円 92,053円 260,000円 99,000円 135,806円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   4日目   3日目   4日目~   2日目  
                            商品区分 直流電源 直流電源 直流電源 直流電源 直流電源 直流電源 直流電源 直流電源 - - 直流・交流兼用 直流電源 -
                            出力電圧(直流)(V) 0~30 0~30 0~20 0~30 0~20 - 0~30.0 0~30 - - -440.0~+440.0 - -
                            寸法(W×D×H)(mm) 95×150×235 - 95×150×235 - - - - - - - - - -
                            電源 AC 100V - AC 100V - - - - - - - - - -
                            付属品 電源ケーブル、出力ケーブル - 電源ケーブル、出力ケーブル - - - - - - - - - -

                            直流安定化電源 ADシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-5314-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力電流(直流)
                            (A)
                            本体質量
                            (g)
                            メーカー型番

                            18,620円

                            ( 20,482円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0~2.53900AD-8724D

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました