(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バランストレイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-5233-01
バランストレイ【500~1,000個入り】 バランストレイ

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,790円
税込単価
8,569円

【特長】・液体または固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダに...

詳細情報を確認する

  • 品名:
    トレー

型番

1-5233-01 解除

Loading...

仕様

  • 型番:1-5233-01
  • トレー
  • 材質:PS(ポリスチレン)
  • サイズ:55×35×13mm
  • 入数:1箱(1000枚入)
  • タイプ:ナチュラル
  • 容量:10mL

 

  • 型番:1-5233-02
  • トレー
  • 材質:PS(ポリスチレン)
  • サイズ:130×80×30mm
  • 入数:1箱(1000枚入)
  • タイプ:ナチュラル
  • 容量:150mL

 

  • 型番:1-5233-04
  • トレー
  • 材質:PS(ポリスチレン)
  • サイズ:100×60×25mm
  • 入数:1箱(1000枚入)
  • タイプ:ナチュラル
  • 容量:70mL

 

  • 型番:1-5239-01
  • トレー
  • 材質:PS(ポリスチレン)
  • サイズ:55×35×13mm
  • 入数:1箱(1000枚入)
  • タイプ:非帯電
  • 容量:10mL

 

  • 型番:1-5239-02
  • トレー
  • 材質:PS(ポリスチレン)
  • サイズ:130×80×30mm
  • 入数:1箱(1000枚入)
  • タイプ:非帯電
  • 容量:150mL

 

  • 型番:1-5239-03
  • トレー
  • 材質:PS(ポリスチレン)
  • サイズ:178×105×30mm
  • 入数:1箱(1000枚入)
  • タイプ:非帯電
  • 容量:300mL

 

  • 型番:1-5239-04
  • トレー
  • 材質:PS(ポリスチレン)
  • サイズ:100×60×25mm
  • 入数:1箱(1000枚入)
  • タイプ:非帯電
  • 容量:70mL
商品情報を表示

1-5233-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
サイズ
タイプ
商品詳細種別
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1-5233-01

1-5233-01

10mL
55×35×13mm
ナチュラル
ナチュラル 10mL 1000枚入
PS(ポリスチレン)

1パック

1,000個入り

7,790( 8,569円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体または固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません
・とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です
・ツバが付いているため、ピンセットでつかみやすい形状です
・ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バランストレイの型番1-5233-01のページです。
型番1-5233-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バランストレイ

バランストレイ

    バランスディッシュ 1000枚入 BDシリーズ

    バランスディッシュ 1000枚入 BDシリーズ

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 7,790円 6,365円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
      品名 トレー トレー

      バランストレイのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      1-5233-02
      1-5233-04
      1-5239-01
      1-5239-02
      1-5239-03
      1-5239-04
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量
      (L)
      サイズ タイプ 商品詳細種別 材質

      11,780円

      ( 12,958円 )

      1,000個入り

      1パック -

      1日目

      一部当日出荷可能

      150mL130×80×30mmナチュラルナチュラル 150mL 1000枚入PS(ポリスチレン)

      10,925円

      ( 12,018円 )

      1,000個入り

      1パック -

      1日目

      一部当日出荷可能

      70mL100×60×25mmナチュラルナチュラル 70mL 1000枚入PS(ポリスチレン)

      9,357円

      ( 10,293円 )

      1,000個入り

      1パック -

      1日目

      一部当日出荷可能

      10mL55×35×13mm非帯電非帯電 10mL 1000枚入PS(ポリスチレン)・帯電防止剤入

      13,205円

      ( 14,526円 )

      1,000個入り

      1パック -

      1日目

      150mL130×80×30mm非帯電非帯電 150mL 1000枚入PS(ポリスチレン)・帯電防止剤入

      10,450円

      ( 11,495円 )

      500個入り

      1パック -

      1日目

      一部当日出荷可能

      300mL178×105×30mm非帯電非帯電 300mL 500枚入PS(ポリスチレン)・帯電防止剤入

      12,635円

      ( 13,899円 )

      1,000個入り

      1パック -

      1日目

      70mL100×60×25mm非帯電非帯電 70mL 1000枚入PS(ポリスチレン)・帯電防止剤入

      樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました