(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ

通常価格(税別)
47,474円 ~ 62,000円
税込価格
52,221円 ~ 68,200円

【特長】・オイルフリー・コンタミフリーで、取り扱う気体を汚しません。・CEマー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドライ式
  • サイズ(mm):
    164×90×141(突起部除く)
  • 仕様:
    サーマルプロテクター内蔵、ダイアフラム式
  • 電源:
    AC100V、50/60Hz、1.8A
  • 質量:
    1900g
  • 消費電力:
    70W
  • 使用温度範囲(℃):
    40
  • 接続チューブ内径(mm):
    4

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番サイズ最大吐出圧力最大風量
1-5052-02164×90×141mm(突起部除く)250kPaG5.5L/min
1-5052-01164×90×141mm(突起部除く)240kPaG6L/min
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
到達圧力(Pa)
最大吐出圧力
最大風量(L/min)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10000(abs)
240kPaG
6
ポンプヘッド:PPS(ポリフェニレンスリファイド)、ダイアフラム:EPDM(エチレンプロピレン)、バルブ:バイトン(R)

1個

47,474( 52,221円 )

1日目

16000(abs)
250kPaG
5.5
ポンプヘッド:PPS(ポリフェニレンスリファイド)、ダイアフラム:PTFE(四フッ化エチレン)加工、バルブ:カルレッツ(R)

1個

62,000( 68,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルフリー・コンタミフリーで、取り扱う気体を汚しません。
・CEマークを所有しています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ

真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ

    デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ

    デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ

      エアーフィルター メンブレンエアドライヤ

      エアーフィルター メンブレンエアドライヤ

        電磁ポンプ PSシリーズ

        電磁ポンプ PSシリーズ

          真空ポンプ N816.3KT.45.18

          真空ポンプ N816.3KT.45.18

            OTAL(R)フットポンプ

            OTAL(R)フットポンプ

              循環アスピレーター WJシリーズ

              循環アスピレーター WJシリーズ

                フロースイッチPF2D300-A-M

                フロースイッチPF2D300-A-M

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 47,474円 67,789円 63,767円 23,195円 151,082円 16,211円 65,257円 27,919円
                  通常出荷日 1日目   10日目   10日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   15日目  
                  商品タイプ ドライ式 - - - - - - -
                  サイズ(mm) 164×90×141(突起部除く) - - - - - - -
                  仕様 サーマルプロテクター内蔵、ダイアフラム式 - - - - - - -
                  電源 AC100V、50/60Hz、1.8A - - - - - - -
                  質量 1900g - - - - - - -

                  真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました