(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通熱履歴センサー リファサーモ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

共通熱履歴センサー リファサーモ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,533円 ~ 43,000円
税込価格
45,686円 ~ 47,300円

【特長】・焼成工程の管理時に、熱履歴を容易に精度良く把握するための共通熱履歴セ...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    リファサーモ
  • 入数:
    1ケース(200個入)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メーカー型番
商品詳細種別
適用温度範囲(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H
リファサーモ 200入 1400~1700℃
1400~1700

1個

43,000( 47,300円 )

1日目

M
リファサーモ 200入 1200~1500℃
1200~1500

1個

43,000( 47,300円 )

1日目

L
リファサーモ 200入 1050~1300℃
1050~1300

1個

43,000( 47,300円 )

1日目

L1
リファサーモ 200入 800~1150℃
800~1150

1個

43,000( 47,300円 )

1日目

L2
リファサーモ 200入 600~900℃
600~900

1個

41,533( 45,686円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼成工程の管理時に、熱履歴を容易に精度良く把握するための共通熱履歴センサーです。
・焼成条件の共通化が可能となりますので、技術データの共有や比較評価が可能です。
・定期的に連続して使用する事により、焼成炉の異常管理・統計的品質管理等に応用できます。
・焼成条件、熱履歴により、再現性良く収縮緻密化する現象を利用した熱履歴センサーです。
・炉内にセットした場合、雰囲気ガスの対流・発熱体や炉心管からの放射または輻射・熱伝導の3つが主な伝熱モードとなります。
・類似センサーとして「ゼーゲルコーン」や「オートンコーン」、「メジャーリング」があります。
・電気炉、連続炉、トンネル炉等の日常的な焼成条件の把握、焼成工程の標準化に利用されています。
・通常の熱電対、電気計器などで管理できない温度の測定に使用されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通熱履歴センサー リファサーモ

共通熱履歴センサー リファサーモ

    リファサーモ

    リファサーモ

      炉内温度測定器 本体

      炉内温度測定器 本体

        標準温度計 全長300mm

        標準温度計 全長300mm

          非接触放射温度計 MT-11

          非接触放射温度計 MT-11

            アラームボックスKT386PB

            アラームボックスKT386PB

              パネルマウント温度コントローラー AUM-1000NA-1

              パネルマウント温度コントローラー AUM-1000NA-1

                メーカー アズワン ニッカトー アズワン 東京硝子器械 マザーツール アズワン マザーツール
                通常価格 41,533円 41,316円 187,506円 17,370円 33,334円 38,677円 10,500円
                通常出荷日 1日目   5日目~   26日目   6日目   5日目   10日目   5日目  
                仕様 リファサーモ - - - - - -
                入数 1ケース(200個入) - - - - - -

                共通熱履歴センサー リファサーモのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました