(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイゴン(R)チューブ3350 ABWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイゴン(R)チューブ3350 ABWシリーズ

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,513円 ~ 49,853円  特別価格 
税込価格
21,464円 ~ 54,838円  特別価格 

【特長】・内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。 ・溶出が少な...

詳細情報を確認する

  • 適合法令:
    USPクラスV1・FDA/NSF・ISO10993適合
  • 使用温度範囲:
    -80℃~+204℃
  • 定尺(最大長さ):
    15m
  • 材質:
    白金加硫シリコン
  • 特長:
    オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
チューブ肉厚(mm)
内径(φmm)
外径(mm)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8
0.8
φ2.38
φ0.80×2.38 1巻(15m)

1個

19,513( 21,464円 )

1日目

0.8
1.59
φ3.18
φ1.59×3.18 1巻(15m)

1個

23,121( 25,433円 )

1日目

  • 注文停止中
0.8
2.38
φ3.97
φ2.38×3.97 1巻(15m)

1個

27,201( 29,921円 )

-

1.59
3.18
φ6.35
φ3.18×6.35 1巻(15m)

1個

40,734( 44,807円 )

1日目

1.59
4.76
φ7.94
φ4.76×7.94 1巻(15m)

1個

43,034( 47,337円 )

1日目

1.59
6.35
φ9.53
φ6.35×9.53 1巻(15m)

1個

49,853( 54,838円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。 
・溶出が少なく、流体に影響を与えません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイゴン(R)チューブ3350 ABWシリーズ

タイゴン(R)チューブ3350 ABWシリーズ

    タイゴン(R)3350サニタリー用シリコーンチューブ ABW1Sシリーズ

    タイゴン(R)3350サニタリー用シリコーンチューブ ABW1Sシリーズ

      低アウトガス性フッ素ゴムフォーム (フロロフレックス(R))

      低アウトガス性フッ素ゴムフォーム (フロロフレックス(R))

        柔軟フッ素ホース E-SJシリーズ

        柔軟フッ素ホース E-SJシリーズ

          シリコーンチューブ

          シリコーンチューブ

            サーマレックス(R)

            サーマレックス(R)

              PTFEチューブ 0638-17-15

              PTFEチューブ 0638-17-15

                高真空ダイヤフラム型ドライふっ素樹脂 真空ポンプ(耐蝕型) DTCシリーズ

                高真空ダイヤフラム型ドライふっ素樹脂 真空ポンプ(耐蝕型) DTCシリーズ

                  ゴア(R)ハイパーシート(R)ガスケット HSシリーズ

                  ゴア(R)ハイパーシート(R)ガスケット HSシリーズ

                    液送用ふっ素樹脂チューブ

                    液送用ふっ素樹脂チューブ

                      TPEチューブ 374シリーズ

                      TPEチューブ 374シリーズ

                        ラボチューブタイゴン(R)LMT-55(ミリサイズ)SCFJシリーズ

                        ラボチューブタイゴン(R)LMT-55(ミリサイズ)SCFJシリーズ

                          真空ポンプオイル(ネオバック) MRシリーズ

                          真空ポンプオイル(ネオバック) MRシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 19,513円 23,121円 21,612円 51,601円 19,165円 4,950円 2,518円 167,270円 16,147円 8,033円 15,200円 6,050円 8,797円
                            通常出荷日 1日目~   90日目   19日目   8日目~   6日目   1日目   6日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            適合法令 USPクラスV1・FDA/NSF・ISO10993適合 USPクラスVI・FDA(食品用途)・NSF51適合 - 食品衛生法適合品(厚生省告示20号) - - - - - - USPクラスVI・FDA規格適合 - -
                            使用温度範囲 -80℃~+204℃ -80~+204℃ - -20~+70℃ - -60~+200℃ - - - - -46~+135℃ - -
                            定尺(最大長さ) 15m 15m - - - 20m - - - - - - -
                            材質 白金加硫シリコン 白金加硫シリコン - - - シリコンゴム - - - - TPE(熱可塑性エラストマー) PVC -
                            特長 オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可 オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可 - - - - - - - - - - -

                            タイゴン(R)チューブ3350 ABWシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました