(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子天秤(高速安定仕様) SPXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-4817-11
電子天秤(高速安定仕様) SPXシリーズ テンビン テンビンカンレンヒン

通常単価(税別)
72,103円
税込単価
79,313円

・超頑丈な薄型設計です。・様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 仕様:
    風袋引き機能付き
  • 重量(kg):
    1
  • 計量モード:
    重量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド
  • 通信出力:
    RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
  • 表示部:
    LCDディスプレイ

型番

1-4817-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-4817-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
電源(V)
皿サイズ(mm)
電源
繰り返し性(標準偏差)
本体寸法
安定時間(代表値)
直線性
電池寿命
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1-4817-11

1-4817-11

120
1
AC100(50/60Hz)
Φ93
ACアダプター(付属)または単3乾電池×4本(別売)
0.002g
202×222×103mm
1.5秒
±0.003g
アルカリ乾電池使用時にて約80時間
校正用分銅

1個

72,103( 79,313円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・超頑丈な薄型設計です。
・様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子天秤(高速安定仕様) SPXシリーズの型番1-4817-11のページです。
型番1-4817-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子天秤(高速安定仕様) SPXシリーズ

電子天秤(高速安定仕様) SPXシリーズ

    汎用電子天びん FXシリーズ

    汎用電子天びん FXシリーズ

      高精度電子天びん ALEシリーズ(AXEL)

      高精度電子天びん ALEシリーズ(AXEL)

        分析天びん MSシリーズ

        分析天びん MSシリーズ

          MSシリーズ天びん

          MSシリーズ天びん

            分析用電子天びん HRシリーズ

            分析用電子天びん HRシリーズ

              デジタル台秤 DP-5602シリーズ

              デジタル台秤 DP-5602シリーズ

                アズプロ電子天秤 ASRシリーズ

                アズプロ電子天秤 ASRシリーズ

                  デジタルはかり V2000Wシリーズ

                  デジタルはかり V2000Wシリーズ

                    A&D 電子天秤用オプション GP-06

                    A&D 電子天秤用オプション GP-06

                      ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズ

                      ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズ

                        パーソナル電子天びん EK

                        パーソナル電子天びん EK

                          アズプロ分析天秤 ASRシリーズ

                          アズプロ分析天秤 ASRシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 47,773円 69,663円 66,136円 450,742円 420,721円 97,551円 212,164円 72,603円 33,917円 60,000円 57,010円 39,004円 134,072円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   8日目~   1日目   1日目~   19日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 電子天秤 電子天秤 - 分析天秤 - - デジタル台はかり 電子天秤 デジタルはかり - - 電子天秤 分析天秤
                            仕様 風袋引き機能付き - - 風袋引き機能付き  - - - - - - - - -
                            重量(kg) 1 - - 5.9 6.8 - - - 3 - - - -
                            計量モード 重量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド - 重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード - 単純計量、個数計数、パーセント計量、統計、調合、合計、係数、密度 - - - 重量 - 重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル - -
                            通信出力 RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) - - - - - - - - - RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) - -

                            電子天秤(高速安定仕様) SPXシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-9070-21
                            1-9070-23
                            1-9070-25
                            1-9070-33
                            1-9070-34
                            62-1362-48
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            秤量
                            (g)
                            最小表示
                            (mg)
                            電源
                            (V)
                            皿サイズ
                            (mm)
                            電源 繰り返し性(標準偏差) 本体寸法 安定時間(代表値) 直線性 電池寿命 付属品

                            52,144円

                            ( 57,358円 )
                            1個 -

                            12日目

                            22010AC100(50/60Hz)Φ120ACアダプター(付属)または単3乾電池×4本(別売)0.01g202×224×54mm1秒±0.01gアルカリ乾電池使用時にて約120時間校正用分銅

                            54,536円

                            ( 59,990円 )
                            1個 -

                            1日目

                            42010AC100(50/60Hz)Φ120ACアダプター(付属)または単3乾電池×4本(別売)0.01g202×224×54mm1秒±0.01gアルカリ乾電池使用時にて約80時間校正用分銅

                            52,144円

                            ( 57,358円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2200100AC100(50/60Hz)170×140ACアダプター(付属)または単3乾電池×4本(別売)0.1g202×224×54mm1秒±0.1gアルカリ乾電池使用時にて約120時間-

                            61,298円

                            ( 67,428円 )
                            1個 -

                            1日目

                            62010AC100(50/60Hz)Φ120ACアダプター(付属)または単3乾電池×4本(別売)0.01g202×224×54mm1秒±0.02gアルカリ乾電池使用時にて約80時間校正用分銅

                            61,298円

                            ( 67,428円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6200100AC100(50/60Hz)170×140ACアダプター(付属)または単3乾電池×4本(別売)0.1g202×224×54mm1秒±0.2gアルカリ乾電池使用時にて約80時間-

                            77,711円

                            ( 85,482円 )
                            1個 -

                            12日目

                            2201-Φ93ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)0.002g202×222×103mm1.5秒±0.003gアルカリ乾電池使用時にて約80時間校正用分銅

                            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました