(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バランスディッシュ 1000枚入 BDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-4635-12
バランスディッシュ 1000枚入 BDシリーズ【1,000個入り】 バランスディッシュ ナチュラル 110ML

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,500円
税込単価
10,450円

【特長】・皿隅が丸いので、液残りや残留物の心配がありません・秤量の後は、2方を...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ナチュラル
  • 品名:
    トレー
  • タイプ:
    ディスポタイプ秤量皿
  • 材質:
    PS(ポリスチレン)

型番

1-4635-12 解除

Loading...

仕様

  • 型番:1-4635-11
  • トレー
  • ナチュラル
  • 材質:PS(ポリスチレン)
  • サイズ:44×44×15mm
  • 容量:20mL
  • ディスポタイプ秤量皿

 

  • 型番:1-4635-12
  • トレー
  • ナチュラル
  • 材質:PS(ポリスチレン)
  • サイズ:80×80×25mm
  • 容量:110mL
  • ディスポタイプ秤量皿
商品情報を表示

1-4635-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
サイズ
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1-4635-12

1-4635-12

110mL
80×80×25mm
ナチュラル 110mL 1000枚入

1パック

1,000個入り

9,500( 10,450円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・皿隅が丸いので、液残りや残留物の心配がありません
・秤量の後は、2方を挟むことでサンプルの移し替えが容易になります
・ピンセットでつかみやすい形状です
・秤量皿とロートの2役

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バランスディッシュ 1000枚入 BDシリーズの型番1-4635-12のページです。
型番1-4635-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バランスディッシュ 1000枚入 BDシリーズ

バランスディッシュ 1000枚入 BDシリーズ

    ディスポトレー DTシリーズ

    ディスポトレー DTシリーズ

      バランストレイ

      バランストレイ

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 6,365円 5,400円 7,790円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
        ナチュラル - -
        品名 トレー - トレー
        タイプ ディスポタイプ秤量皿 トレー -
        材質 PS(ポリスチレン) PP(ポリプロピレン)フィラー入 -

        バランスディッシュ 1000枚入 BDシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        1-4635-11
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量
        (L)
        サイズ 商品詳細種別

        6,365円

        ( 7,002円 )

        1,000個入り

        1パック -

        1日目

        一部当日出荷可能

        20mL44×44×15mmナチュラル 20mL 1000枚入

        樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました