(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PFAマイクロチューブ

型番:1-4423-05
PFAマイクロチューブ PFAマイクロチューブ

通常単価(税別)
4,646円
税込単価
5,111円

【特長】・PFAマイクロチューブ・超極細のチューブです・全長:10m・材質:P...

詳細情報を確認する

型番

1-4423-05 解除

Loading...

型番内径×外径(mm)全長(m)仕様材質
1-4423-020.2×0.410Φ0.2×Φ0.4 1巻(10m)PFA(ふっ素樹脂)
1-4423-030.3×0.510Φ0.3×Φ0.5 1巻(10m)PFA(ふっ素樹脂)
1-4423-040.4×0.610Φ0.4×Φ0.6 1巻(10m)PFA(ふっ素樹脂)
1-4423-050.5×0.710Φ0.5×Φ0.7 1巻(10m)PFA(ふっ素樹脂)
商品情報を表示

1-4423-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4423-05

0.5×0.7
Φ0.5×Φ0.7 1巻(10m)

1個

4,646( 5,111円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PFAマイクロチューブ
・超極細のチューブです
・全長:10m
・材質:PFA(ふっ素樹脂)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PFAマイクロチューブの型番1-4423-05のページです。
型番1-4423-05に関する仕様情報を記載しております。

PFAマイクロチューブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1-4423-01
1-4423-02
1-4423-03
1-4423-04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径×外径
(mm)
商品詳細種別

5,660円

( 6,226円 )
1個 -

1日目

0.1×0.3Φ0.1×Φ0.3 1巻(10m)

4,949円

( 5,444円 )
1個 -

1日目

0.2×0.4Φ0.2×Φ0.4 1巻(10m)

5,143円

( 5,657円 )
1個 -

1日目

0.3×0.5Φ0.3×Φ0.5 1巻(10m)

4,846円

( 5,331円 )
1個 -

1日目

0.4×0.6Φ0.4×Φ0.6 1巻(10m)

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました