(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ろ過瓶 64000シリーズ

型番:1-4416-13
ろ過瓶 64000シリーズ ロカビン 5L

通常単価(税別)
27,244円
税込単価
29,968円

型番

1-4416-13 解除

Loading...

1-4416-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
ゴム栓
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4416-13

5000
No.18

1個

27,244( 29,968円 )

1日目

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ろ過瓶 64000シリーズの型番1-4416-13のページです。
型番1-4416-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ろ過瓶 64000シリーズ

ろ過瓶 64000シリーズ

    吸引ろ過瓶

    吸引ろ過瓶

      TSカブ型フラスコ蒸留水製造 CL0112シリーズ

      TSカブ型フラスコ蒸留水製造 CL0112シリーズ

        平底フラスコ(一ツ口)

        平底フラスコ(一ツ口)

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 14,168円 9,306円 28,300円 1,699円
          通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 19日目   1日目  
          商品タイプ ろ過瓶・ろ過器 ろ過瓶・ろ過器 - フラスコ類
          材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス
          吸引ノズル外径(φmm) 11 - - -

          ろ過瓶 64000シリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          1-4416-11
          1-4416-14
          1-4416-15
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (ml)
          ゴム栓

          14,168円

          ( 15,585円 )
          1個 -

          1日目

          2000No.15

          54,437円

          ( 59,881円 )
          1個 -

          1日目

          10000No.21

          106,765円

          ( 117,442円 )
          1個 -

          1日目

          20000No.25

          ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました