(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100V電源リレーボックス LT-109

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100V電源リレーボックス LT-109

通常単価(税別)
21,346円
税込単価
23,481円

【特長】・2つの出力を持ち、ひとつは常時ONですので漏液センサシステムの電源と...

詳細情報を確認する

型番

1-4308-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4308-12

1個

21,346( 23,481円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つの出力を持ち、ひとつは常時ONですので漏液センサシステムの電源として使用できます。
【商品仕様】
・型番:LT-109
・100V電源リレーボックス
・リレー方式:メカニカルリレー
・出力:2系統合わせて最大10Aまで
・サイズ:100×124×70mm
・電源コード長:2.8m
・付属品:本体接続用ケーブル(1m)付き
・※腐食性のガス等の雰囲気中では使用しないで下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100V電源リレーボックス LT-109の型番1-4308-12のページです。
型番1-4308-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100V電源リレーボックス LT-109

100V電源リレーボックス LT-109

    瞬時積算流量計(接線羽根車方式)

    瞬時積算流量計(接線羽根車方式)

      流量計付ホース接続電動ポンプ K33EVPH-56シリーズ

      流量計付ホース接続電動ポンプ K33EVPH-56シリーズ

        3810DSⅡ専用ACアダプタ電源 PSK-38DSⅡ

        3810DSⅡ専用ACアダプタ電源 PSK-38DSⅡ

          大型流量計 MK33-25シリーズ

          大型流量計 MK33-25シリーズ

            流量センサー

            流量センサー

              メーカー アズワン 愛知時計電機 アズワン アズワン アズワン 愛知時計電機
              通常価格 21,346円 53,180円 229,711円 23,849円 43,525円 20,900円
              通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   15日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

              100V電源リレーボックス LT-109のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              流量計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました