(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直流安定化電源 PSWシリーズ

直流安定化電源 PSWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
130,000円 ~ 398,000円  特別価格 
税込価格
143,000円 ~ 437,800円  特別価格 

直流安定化電源 PSWシリーズ【分解能】電圧10mV/電流10mA/電力10W

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 入力電圧(V):
    AC100~240(50~60Hz)
  • 機能:
    テストモード、出力スルーレート設定、内部抵抗可変可能、CC/CV優先モード、ブリーダ回路ON/OFF
  • インターフェース:
    外部アナログコントロール、LAN(Ethernet)ポート、USBホスト/デバイスポート、GP-IB(オプション)/GUG-001(GP-IB-USBコンバーター)
  • 分解能:
    電圧10mV/電流10mA/電力10W
  • 電源:
    ワールドワイド対応(但し標準付属電源コードはAC100V専用)

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
出力電力(直流)(W)
寸法(W×D×H)(mm)
型番
マスタスレーブ動作
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0~80
0~13.5
360
71×350×124
PSW-360L80
並列接続同一機種3台、直列接続(250V、800Vモデルを除く)同一機種2台

1個

130,000円

122,772

( 135,049円 )

-

0~80
0~27
720
142×350×124
PSW-720L80
並列接続同一機種3台、直列接続(250V、800Vモデルを除く)同一機種2台

1個

180,000( 198,000円 )

1日目

0~80
0~40.5
1080
214×350×124
PSW-1080L80
並列接続同一機種3台、直列接続(250V、800Vモデルを除く)同一機種2台

1個

264,000円

249,321

( 274,253円 )

1日目

0~800
0~4.32
1080
214×350×124
PSW-1080H800
並列接続同一機種3台

1個

398,000円

375,871

( 413,458円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

直流安定化電源 PSWシリーズ
【分解能】電圧10mV/電流10mA/電力10W

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直流安定化電源 PSWシリーズ

直流安定化電源 PSWシリーズ

    多出力直流安定化電源 PWシリーズ

    多出力直流安定化電源 PWシリーズ

      東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

      東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

        メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械
        通常価格 130,000円 133,280円 75,958円
        通常出荷日 1日目   1日目~   16日目  
        商品区分 直流電源 直流電源 -
        入力電圧(V) AC100~240(50~60Hz) AC100/115/200/230V10%(50/60Hz) -
        機能 テストモード、出力スルーレート設定、内部抵抗可変可能、CC/CV優先モード、ブリーダ回路ON/OFF - -
        インターフェース 外部アナログコントロール、LAN(Ethernet)ポート、USBホスト/デバイスポート、GP-IB(オプション)/GUG-001(GP-IB-USBコンバーター) - -
        分解能 電圧10mV/電流10mA/電力10W - -

        直流安定化電源 PSWシリーズのレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
        実験に使用
        評価 4.0満足度:4.02019/06/14
        開発部門で実験の時に利用しました。価格がそこそこ安くてスペックで選定した時に、この商品しかなかったので購入しました。普通に使えて問題はありませんでした。表示画面はもう少し大きいと良かったです。電源が後ろから入るので、使う時に注意しています。

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました