(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-3886-03
デジタルマルチメーター GDMシリーズ マルチメーター/テスター

デジタルマルチメーター GDMシリーズ 1-3886-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,962円
税込単価
72,558円

【特長】・ACまたはAC+DCで真の実効値を測定できます。 ・最高2400re...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~1000
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~750
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~10
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0~10
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    なし
  • リラティブ機能:
    あり
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    あり(オプション不要)
  • 電源:
    AC 100/120/220/240V

型番

1-3886-03 解除

Loading...

1-3886-03 の仕様・寸法情報

型番
測定項目
CE
測定範囲:抵抗(Ω)
測定範囲:容量(F)
測定範囲:温度(℃)
測定範囲:周波数(Hz)
最大最小平均表示
寸法(mm)
本体質量(g)
消費電力
機能
絶縁抵抗
インターフェース
型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3886-03

直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
-
0~50M
0~50μ
-
10~1M
なし
265×107×302
2900
最大15VA
-
0~50M
USBデバイスポート
GDM-8341
電源コード、テストリード(GTL-207)

1個

65,962( 72,558円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACまたはAC+DCで真の実効値を測定できます。 
・最高2400readings/sの高速転送が可能です。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

1-3886-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター GDMシリーズの型番1-3886-03のページです。
型番1-3886-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマルチメーター GDMシリーズ

デジタルマルチメーター GDMシリーズ

    LCRメータ LCR-6002

    LCRメータ LCR-6002

      LCRメータ LCR-6100

      LCRメータ LCR-6100

        LCRメータ LCR-6200

        LCRメータ LCR-6200

          パワーメータ GPM-8213

          パワーメータ GPM-8213

            DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

            DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

              DMM6500型 6.5桁タッチスクリーン式マルチメータ

              DMM6500型 6.5桁タッチスクリーン式マルチメータ

                デジタル・マルチメータ VOAC7502

                デジタル・マルチメータ VOAC7502

                  デジタルマルチメータ DL-2060シリーズ

                  デジタルマルチメータ DL-2060シリーズ

                    マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

                    マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

                      デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                      デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                        スペクトラムアナライザ GSP-9330

                        スペクトラムアナライザ GSP-9330

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン テクシオ・テクノロジー ケースレーインスツルメンツ ケースレーインスツルメンツ 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー エヌエフ回路設計ブロック テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー
                          通常価格 65,962円 168,029円 239,510円 308,350円 125,667円 62,963円 252,449円 138,021円 136,092円 228,000円 61,994円 686,283円
                          通常出荷日 1日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   3日目~   3日目   3日目   2日目~   3日目   4日目   2日目  
                          アナログ/デジタル デジタル - - - - - デジタル デジタル デジタル - デジタル -
                          商品区分 本体 - - - - - 本体 本体 本体 - 本体 -
                          レンジ切替 自動 - - - - - 自動 自動 自動 - 自動・手動 -
                          測定範囲:直流電圧(V) 0~1000 - - - - - 0~1000 0~1000 0~1000 - 0~1000 -
                          測定範囲:交流電圧(V) 0~750 - - - - - 0~750 0~750 0~750 - 0~750 -

                          デジタルマルチメーター GDMシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          1-3886-04
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          測定項目 CE 測定範囲:抵抗
                          (Ω)
                          測定範囲:容量
                          (F)
                          測定範囲:温度
                          (℃)
                          測定範囲:周波数
                          (Hz)
                          最大最小平均表示 寸法
                          (mm)
                          本体質量
                          (g)
                          消費電力 機能 絶縁抵抗 インターフェース 型番 付属品

                          75,321円

                          ( 82,853円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          ダイオード試験 / 導通チェック / 周波数 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 温度 / 容量 / 抵抗 / 交流電流-0~50M0~50μ-200~30010~1Mなし265×107×3022900最大15VA-0~50MUSBデバイスポート、データログ用USBポートGDM-8342電源コード、テストリード(GTL-207)

                          テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました