(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウェット用膜厚測定器 234Rシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウェット用膜厚測定器 234Rシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
111,001円 ~ 117,997円  特別価格 
税込価格
122,101円 ~ 129,797円  特別価格 

【特長】・ウェット状(未乾燥)の塗膜上を転がし、塗料が付いた位置を読み取る事で...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    ロータリーゲージ
  • 重量:
    150g
  • 詳細:
    皮カバー付き
  • 材質:
    ステンレス
  • 寸法:
    φ50×12mm
  • 特徴:
    ISO2808・ASTM D1212・JIS K5600適合品

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲
型番
1目盛
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
000~0025μm
234R/I
1μm
234R/Ⅰ

1個

111,001円

106,583

( 117,241円 )

10日目

000~0050μm
234R/II
2μm
234R/Ⅱ

1個

111,001円

106,583

( 117,241円 )

10日目

000~0125μm
234R/III
5μm
234R/Ⅲ

1個

114,921円

106,577

( 117,235円 )

10日目

000~0250μm
234R/IV
10μm
234R/Ⅳ

1個

111,001円

106,583

( 117,241円 )

1日目

  • 注文停止中
000~0500μm
234R/V
20μm
234R/Ⅴ

1個

117,997円

109,265

( 120,192円 )

-

  • 注文停止中
500~1000μm
234R/VI
20μm
234R/Ⅵ

1個

113,972円

109,264

( 120,190円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウェット状(未乾燥)の塗膜上を転がし、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
・ホルダー(別売)を使用する事で、手の届かない場所や機械駆動部周辺等での測定も可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウェット用膜厚測定器 234Rシリーズ

ウェット用膜厚測定器 234Rシリーズ

    膜厚計 Premium Feプローブ

    膜厚計 Premium Feプローブ

      膜圧計 LZ-990

      膜圧計 LZ-990

        電磁膜厚計 LE-373

        電磁膜厚計 LE-373

          膜厚計 LE-373

          膜厚計 LE-373

            セパレート型膜厚計 デュアル式(磁性・非磁性金属両用)

            セパレート型膜厚計 デュアル式(磁性・非磁性金属両用)

              デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

              デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

                セパレート型膜厚計用プローブ

                セパレート型膜厚計用プローブ

                  膜厚計 LH-373

                  膜厚計 LH-373

                    セパレート型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

                    セパレート型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

                      膜厚計 TGシリーズ

                      膜厚計 TGシリーズ

                        LE/LH/LZ373用データロガーソフト LDL-03

                        LE/LH/LZ373用データロガーソフト LDL-03

                          ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№4

                          ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№4

                            メーカー アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 ケット科学研究所 東京硝子器械 ELCOMETER ケット科学研究所 ELCOMETER 東京硝子器械 ELCOMETER カスタム 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 111,001円 280,461円 109,763円 198,000円 183,143円 117,000円 352,000円 87,000円 249,103円 78,000円 25,500円 28,137円 20,000円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   5日目   3日目   5日目   1日目~   3日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   5日目   8日目  
                            仕様 ロータリーゲージ - - - - - - - - - - - -
                            重量 150g - - - - - - - - - - - -
                            詳細 皮カバー付き - - - - - - - - - - - -
                            材質 ステンレス - - - - - - - - - - - -
                            寸法 φ50×12mm - - - - - - - - - - - -

                            ウェット用膜厚測定器 234Rシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました