(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベローズバルブ(手動式) PVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベローズバルブ(手動式) PVシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,175円
税込単価
54,093円

【特長】・PVMKは、高速作動のインラインまたはL字型レバー式バルブです。・レ...

詳細情報を確認する

型番

1-3060-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
口径
商品詳細種別
接続口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3060-03

51×101×149
φ25mm
NW25
NW25

1個

49,175( 54,093円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVMKは、高速作動のインラインまたはL字型レバー式バルブです。
・レバーは自己潤滑式プラスチック カム スピンに接続されており、PTFEベアリングを介してバルブ ステムとバルブ プレートを作動させます。
・バルブ プレートに‘O’リング溝があることにより、ガス バーストが防止されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベローズバルブ(手動式) PVシリーズの型番1-3060-03のページです。
型番1-3060-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベローズバルブ(手動式) PVシリーズ

ベローズバルブ(手動式) PVシリーズ

    フローコントロールピンチバルブ PVシリーズ

    フローコントロールピンチバルブ PVシリーズ

      ダイヤフラムバルブ SPシリーズ

      ダイヤフラムバルブ SPシリーズ

        フローメーター RK1710シリーズ

        フローメーター RK1710シリーズ

          パージ流量計 RK1250シリーズ

          パージ流量計 RK1250シリーズ

            グルービングカッター NR1404シリーズ

            グルービングカッター NR1404シリーズ

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 49,175円 5,739円 24,123円 13,794円 50,546円 9,905円
              通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
              使用圧力(MPa) 21×10^-2~10^-13(2100~10^-9mbar) - - - - -
              ベーク温度 70℃ - 60℃ - - -
              リーク量 1^-9mbarL/s - 10^-6mbarL/s(バルブ)、10^-7mbarL/s(カプリング) - - -
              材質 アルミシリコン合金 - - 接ガス部:真鍮・パイレックスガラス・NBRパッキン・ステンレス(SUS316)・ジュラコン®、ボディ:真鍮(ニッケルメッキ) ボディ:ステンレス(SUS316) -
              特長 手動式 - 手動式 - - -

              ベローズバルブ(手動式) PVシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました