(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エルボー (SUS316L) C105シリーズ

エルボー (SUS316L) C105シリーズ
通常単価(税別)
12,469円
税込単価
13,716円
  • 種類:
    継手
  • 規格:
    NW/KF規格
  • 継手種類:
    エルボ
  • 材質:
    ステンレス
  • フランジ形状:
    標準
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS316L)

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類継手規格NW/KF規格
継手種類エルボフランジサイズ(呼び)1NW(KF)25
材質ステンレスフランジ形状標準
A(mm)50材質詳細ステンレス(SUS316L)
型番
フランジサイズ(呼び)1
A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3050-03

NW(KF)25
50

1個

12,469( 13,716円 )

1日目

  1. 1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エルボー (SUS316L) C105シリーズの型番1-3050-03のページです。
型番1-3050-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エルボー (SUS316L) C105シリーズ

エルボー (SUS316L) C105シリーズ

    ティーピース (SUS316L) C105シリーズ

    ティーピース (SUS316L) C105シリーズ

      ステンレスボールバルブ V03-304シリーズ

      ステンレスボールバルブ V03-304シリーズ

        ミニヘルールエルボ EL-FS3シリーズ

        ミニヘルールエルボ EL-FS3シリーズ

          ヘルールエルボ EL-FSシリーズ

          ヘルールエルボ EL-FSシリーズ

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 12,469円 17,551円 2,690円 15,814円 8,620円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   10日目~   8日目~  
            種類 継手 - - - -
            規格 NW/KF規格 - - - -
            継手種類 エルボ - - - -
            材質 ステンレス - - - -
            フランジ形状 標準 - - - -

            エルボー (SUS316L) C105シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト