(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センタリング&Oリング (ステンレス製) C105シリーズ

センタリング&Oリング (ステンレス製) C105シリーズ
通常単価(税別)
4,951円
税込単価
5,446円

【特長】・ハイテク ポリマ製センタリング リングには、ガス バーストを防止する...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
フランジサイズ(呼び)
寸法A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3048-14

NW(KF)40
41

1個

4,951( 5,446円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイテク ポリマ製センタリング リングには、ガス バーストを防止する独自のスロット付き設計が採用されています。
・CX2ポリマは最高120 °Cの温度で使用でき、一般的な溶剤の影響を受けません。
・CX2ポリマは6.6 × 10-8 mbar l s-1cm-4の脱ガス速度を誇り、ほとんどの真空システムに適しているうえ、低重量と低コストがもたらす利点も備えています。

1-3048-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

センタリング&Oリング (ステンレス製) C105シリーズの型番1-3048-14のページです。
型番1-3048-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センタリング&Oリング (ステンレス製) C105シリーズ

センタリング&Oリング (ステンレス製) C105シリーズ

    センタリング&OリングC10514395(ステンレス製)

    センタリング&OリングC10514395(ステンレス製)

      サーマレックス(R)

      サーマレックス(R)

        マスフローコントローラー (流量計・液面計)

        マスフローコントローラー (流量計・液面計)

          高真空ダイアフラム真空ポンプ

          高真空ダイアフラム真空ポンプ

            ニードルバルブ(ふっ素樹脂タイプ)

            ニードルバルブ(ふっ素樹脂タイプ)

              柔軟フッ素ホース E-SJシリーズ

              柔軟フッ素ホース E-SJシリーズ

                送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ L/S24 06509-24

                送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ L/S24 06509-24

                  アズフロン(R)ニードルバルブ LNシリーズ

                  アズフロン(R)ニードルバルブ LNシリーズ

                    オイルフリー真空ポンプ

                    オイルフリー真空ポンプ

                      メーカー アズワン EDWARDS アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン マスターフレックス アズワン アズワン
                      通常価格 2,789円 3,940円 4,950円 9,366円 157,730円 21,185円 51,601円 50,247円 14,500円 1,599円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   8日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                      センターリング種類 センターリング - - - - - - - - -
                      規格 NW/KF規格 - - - - - - - - -
                      材質 ステンレス - - - - - - - - -
                      材質詳細 ステンレス(SUS316)、Oリング:バイトン - - - - - - - - -
                      寸法B(mm) 3.9 - - - - - - - - -

                      センタリング&Oリング (ステンレス製) C105シリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      1-3048-11
                      1-3048-12
                      1-3048-13
                      1-3048-15
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      フランジサイズ(呼び) 寸法A
                      (mm)

                      2,789円

                      ( 3,068円 )
                      1個 -

                      1日目

                      NW(KF)1012

                      2,789円

                      ( 3,068円 )
                      1個 -

                      1日目

                      NW(KF)1617

                      3,588円

                      ( 3,947円 )
                      1個 -

                      1日目

                      NW(KF)2526

                      7,095円

                      ( 7,805円 )
                      1個 -

                      1日目

                      NW(KF)5052

                      真空配管用センターリング・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました