(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディ比重計 HD-1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディ比重計 HD-1シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
264,600円
税込価格
291,060円

0.700~1.850g/mLまでの広範囲を測定できます。容易な操作と見やすい...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    70×165×287mm
  • 精度:
    ±0.002(一定温度の場合)
  • ガイド部材質:
    SUSふっ素樹脂コート
  • 校正:
    比重既知の液体による校正 <例>水(10℃以下)
  • 重量:
    約650g
  • 測定ボブ:
    体積20cm3
  • 測定範囲(g/mL):
    0.700~1.850
  • 電源:
    ニッカド1.2V×6充電式またはACアダプター100V(付属)
  • 測定方式:
    電子浮秤式

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
HD-1(塩ビボブ)

1個

264,600( 291,060円 )

-

  • 注文停止中
HD-1(ふっ素樹脂ボブ)

1個

264,600( 291,060円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

0.700~1.850g/mLまでの広範囲を測定できます。
容易な操作と見やすいパネル、ホールド機能付きで現場での液体比重測定に適しています。
測定方式:電子浮秤式

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディ比重計 HD-1シリーズ

ハンディ比重計 HD-1シリーズ

    電子天びん精密比重計 AUXシリーズ

    電子天びん精密比重計 AUXシリーズ

      ビスコテスター スタンド

      ビスコテスター スタンド

        ハンディ比重計 SUSボブ HD-1

        ハンディ比重計 SUSボブ HD-1

          ハンディ比重計 塩ビ/TFボブ

          ハンディ比重計 塩ビ/TFボブ

            過酸化物価測定キット POVテスター

            過酸化物価測定キット POVテスター

              コロニーカウンターライト台

              コロニーカウンターライト台

                電子比重計 MDS-300

                電子比重計 MDS-300

                  フーリエ変換赤外分光スターターキット FT-IR/錠剤セット

                  フーリエ変換赤外分光スターターキット FT-IR/錠剤セット

                    カウンティングバイアル(本体材質 ガラス)

                    カウンティングバイアル(本体材質 ガラス)

                      メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 柴田科学 アズワン 東京硝子器械 ケニス アズワン
                      通常価格 264,600円 267,986円 20,118円 238,385円 226,017円 11,000円 36,925円 172,570円 189,150円 72,061円
                      通常出荷日 10日目   8日目~   1日目   17日目   17日目   1日目   1日目   10日目   11日目   10日目  
                      サイズ 70×165×287mm 約220×430×340mm - - - 270×220×125 200X220X50mm - - -
                      精度 ±0.002(一定温度の場合) - - - - - - - - -
                      ガイド部材質 SUSふっ素樹脂コート - - - - - - - - -
                      校正 比重既知の液体による校正 <例>水(10℃以下) - - - - - - - - -
                      重量 約650g 約7kg - - - - - - - -

                      ハンディ比重計 HD-1シリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました