(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高確度・高分解能・PC接続可能なデジタルマルチメーター

高確度・高分解能・PC接続可能なデジタルマルチメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,800円 ~ 38,500円
税込価格
19,580円 ~ 42,350円

【特長】・三和電気社の高確度・高分解能・PC接続可能なデジタルマルチメーター

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
測定項目
測定範囲:直流電圧(V)
測定範囲:交流電圧(V)
測定範囲:抵抗(Ω)
測定範囲:温度(℃)
測定範囲:周波数(Hz)
最大最小平均表示
詳細
絶縁抵抗
対応OS
型番
メモリ
ダイオードテスト
内蔵ヒューズ
デューティー比
導通
商品詳細種別
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / 導通チェック / ダイオード試験
0~1000
0~1000
0~50M
-50~1000
10~200k
あり
-
0~50M
Windows(R)XP/7(32/64bit)/8(32/64bit)/10(64bit)
PC7000
-
-
-
-
-
高確度・高分解能(パソコン接続)
K熱電対温度センサー、テストリード、ホルスター

1個

31,200( 34,320円 )

1日目

直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
0~999.9
0~999.9
0~60M
-50~1000
15~50k
あり
-
0~60M
Windows(R)XP/7(32・64bit)/8(32・64bit)/10(64bit)
PC720M
87328データ/999ページ
-
-
-
-
高確度・メモリ付(パソコン接続)
K熱電対温度センサー、テストリード、ホルスター

1個

38,500( 42,350円 )

10日目

直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
0~999.9
0~999.9
0~60M
-
5~1M
なし
-
0~60M
-
-
-
開放電圧約3.5V
11A/1000V IR20kA φ10×38mm、0.4A/1000V IR30kA φ6.3×32mm
0%~100%
20Ω~300Ω以下でブザー音 開放電圧約1.2V
高確度・高分解能(パソコン接続)
テストリード、ホルスタ、取扱説明書

1個

17,800( 19,580円 )

1日目

  • 注文停止中
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
0~999.9
0~999.9
0~60M
-
5~1M
なし
一般校正(ISO書類3点付):トレーサビリティ証明書・試験成績書・校正証明書
0~60M
-
-
-
開放電圧約3.5V
11A/1000V IR20kA φ10×38mm、0.4A/1000V IR30kA φ6.3×32mm
0%~100%
20Ω~300Ω以下でブザー音 開放電圧約1.2V
高確度・高分解能(パソコン接続)、校正書類3点(新品校正)
テストリード、ホルスタ、取扱説明書、校正書類3点

1個

26,300( 28,930円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三和電気社の高確度・高分解能・PC接続可能なデジタルマルチメーター

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

使用方法・使用事例

使用方法

仕様概要ならびに使用例紹介

 
高確度・高分解能・PC接続可能なデジタルマルチメーター 使用方法関連画像

本器は、弱電回路の測定用に設計された高確度デジタルマルチメータです。小型通信機器や家電製品などの測定、多彩な付加機能を使って様々な回路分析、現場への据置測定などに威力を発揮します。

  • IEC61010に準拠した安全設計
  • 真の実効値検波(AC結合)
  • 最大500,000カウント表示可能
  • 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示も可能。
  • 可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF内蔵。
  • 2ch測定に対応した温度測定(K型熱電対センサ使用時)
  • 計装メンテナンスに便利な4- 20mA%
  • MAX/MIN/AVGレコーディング機能
  • ピークホールド機能(0.8msサンプリング、確度±250dgt)
  • 光リンクUSBインターフェース搭載(パソコン接続には別途KB-USB7が必要)

注意・禁止事項

※工場出荷時に製品の機能や性能を確認するためのモニター用電池が組み込まれておりますがこの電池は記載された電池寿命に満たないうちに切れることがございます。
 また、説明中の仕様や内容については技術改善等により予告なしに変更することがありますが、ご了承下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高確度・高分解能・PC接続可能なデジタルマルチメーター

高確度・高分解能・PC接続可能なデジタルマルチメーター

    カード型デジタルマルチメーター AD-5501

    カード型デジタルマルチメーター AD-5501

      デジタルマルチメーター AD-5522

      デジタルマルチメーター AD-5522

        デジタルマルチメーター AD-5501

        デジタルマルチメーター AD-5501

          デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)

          デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)

            真の実効値型PC対応デジタルマルチメーター DT9602R+

            真の実効値型PC対応デジタルマルチメーター DT9602R+

              接地抵抗計 PDR302

              接地抵抗計 PDR302

                PC対応デジタルマルチメーター MT-4520

                PC対応デジタルマルチメーター MT-4520

                  SCS インピーダンステスター CTM051

                  SCS インピーダンステスター CTM051

                    PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520

                    PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520

                      メーカー アズワン アズワン エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 三和電気計器 アズワン アズワン アズワン DESCO JAPAN マザーツール
                      通常価格 17,800円 3,900円 26,400円 25,900円 10,800円 11,000円 33,612円 8,888円 164,256円 8,068円
                      通常出荷日 1日目~   8日目   16日目   16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   11日目   7日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル - デジタル
                      商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体
                      レンジ切替 自動 自動 自動 自動 自動 自動 - 自動 - 自動
                      測定範囲:直流電流(A) 0~10 - - - 0~15 0~10 - 0~10 - 0~10
                      測定範囲:交流電流(A) 0~10 - - - 0~15 0~10 - 0~10 - 0~10

                      高確度・高分解能・PC接続可能なデジタルマルチメーターのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました