(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4チャンネル温度計 CT-05SD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4チャンネル温度計 CT-05SD

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,626円
税込単価
33,689円

【特長】・SDカードで簡単データ記録。・4チャンネル同時測定・表示が可能です。...

詳細情報を確認する

型番

1-2876-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2876-01

1個

30,626( 33,689円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SDカードで簡単データ記録。
・4チャンネル同時測定・表示が可能です。
【商品仕様】
・型番:CT-05SD
・本体
・測定範囲:K熱電対/-100.0~+1300℃、Pt100Ω/-199.9~+850.0℃
・分解能:K熱電対/0.1℃(-100.0~999.9℃)・1℃(1000~1300℃)、Pt100Ω/0.1℃
・精度:K熱電対(-50.0~+999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)、その他/±(0.4%+1℃)
・測定間隔:1・2・5・10・30・60・120・300・600・1800・3600秒(設定可)
・機能:温度演算・データホールド・MAX/MIN表示・オートパワーオフ
・インターフェース:RS232C・SDカード
・電源:単3アルカリ乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(VSM-932EK・別売)
・サイズ:68×45×177mm
・重量:約380g
・※K熱電対センサーはIKシリーズをご使用ください。
・※SDカードは付属していません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4チャンネル温度計 CT-05SDの型番1-2876-01のページです。
型番1-2876-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4チャンネル温度計 CT-05SD

4チャンネル温度計 CT-05SD

    デジタル温湿度SDデータロガー

    デジタル温湿度SDデータロガー

      デジタル温湿度計(データロガ内蔵型) MT-309

      デジタル温湿度計(データロガ内蔵型) MT-309

        温湿度計(防水) HDシリーズ

        温湿度計(防水) HDシリーズ

          データロガデジタル

          データロガデジタル

            テストー(testo) 温湿度ロガー

            テストー(testo) 温湿度ロガー

              4チャンネル温度計用 ACアダプター VSM-932EK

              4チャンネル温度計用 ACアダプター VSM-932EK

                ペーパーレスレコーダー TRMシリーズ

                ペーパーレスレコーダー TRMシリーズ

                  ペーパーレスレコーダー用温度センサー

                  ペーパーレスレコーダー用温度センサー

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 30,626円 17,640円 28,067円 131,484円 27,757円 38,041円 4,400円 169,602円 28,298円
                    通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   26日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   19日目  

                    4チャンネル温度計 CT-05SDのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました