(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-2758-01
ファンクションジェネレータ AFGシリーズ ファンクションジェネレーター

ファンクションジェネレータ AFGシリーズ 1-2758-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,067円 ~ 66,618円  特別価格 
税込価格
59,474円 ~ 73,280円  特別価格 

【特長】・周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。・パ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • チャンネル数(ch):
    1
  • 最大出力振幅(Vp-p):
    20Vpp
  • 垂直分解能(bit):
    10
  • 本体質量(g):
    2500
  • 電源電圧(AC)(V):
    AC 100~240
  • 消費電力:
    25VA
  • インターフェース:
    USB
  • 付属品:
    BNC-ワニ口ケーブル、CD-ROM(取扱説明書、ソフトウェア)、電源コード

型番

1-2758-01 解除

Loading...

型番
発信周波数(MHz)
寸法(W×D×H)(mm)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-2758-01

0.000001~5
266×293×107
AFG-2005

1個

54,067円

53,228

( 58,551円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。
・パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファンクションジェネレータ AFGシリーズ

ファンクションジェネレータ AFGシリーズ

    プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

    プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

      DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

      DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

        LCRメータ LCR-6100

        LCRメータ LCR-6100

          LCRメータ LCR-6002

          LCRメータ LCR-6002

            LCRメータ LCR-6200

            LCRメータ LCR-6200

              ポケットデジタルテスター EA707CB

              ポケットデジタルテスター EA707CB

                ファンクションジェネレータ FXG-2220

                ファンクションジェネレータ FXG-2220

                  周波数カウンター AD-5184

                  周波数カウンター AD-5184

                    スペクトラムアナライザ GSP-9330

                    スペクトラムアナライザ GSP-9330

                      マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

                      マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

                        ポケットタイプデジタルマルチメーター

                        ポケットタイプデジタルマルチメーター

                          メーカー アズワン エヌエフ回路設計ブロック ケースレーインスツルメンツ アズワン アズワン アズワン エスコ テクシオ・テクノロジー エー・アンド・デイ テクシオ・テクノロジー エヌエフ回路設計ブロック アズワン
                          通常価格 54,067円 260,000円 62,963円 239,510円 168,029円 308,350円 4,520円 77,200円 71,073円 686,283円 228,000円 4,500円
                          通常出荷日 8日目   3日目   3日目~   8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   15日目   2日目   3日目   1日目~  
                          商品区分 本体 - - - - - - 本体 - - 本体 -
                          チャンネル数(ch) 1 - - - - - - 2 - - - -
                          最大出力振幅(Vp-p) 20Vpp - - - - - - 20 - - 20 -
                          垂直分解能(bit) 10 - - - - - - - - - - -
                          本体質量(g) 2500 - - - - - - - - - - -

                          ファンクションジェネレータ AFGシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          信号源・ファンクションジェネレータカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました