(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-2590-02
火花用衝立 YS-12シリーズ ヨウセツ/ハンダヨウヒン

火花用衝立 YS-12シリーズ 1-2590-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,042円
税込価格
42,946円

【特長】・溶接・溶断作業時に発生する火花の飛散を防止します。・接続型は接着剤不...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    火花用衡立
  • 足形状:
    キャスター式
  • 幅(mm):
    1000
  • 詳細:
    スパッタフェンス
  • 難燃性:
    JISA1323
  • キャスター(可動式のみ):
    Φ50mm(ストッパー付き)
  • 材質:
    スパッタシート/耐熱繊維織物シリコン両面加工、フレーム/アルミニウム

型番

1-2590-02 解除

Loading...

型番
タイプ
型番
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-2590-02

可動式・接続
YS-12JC-BW
5.3kg

1個

39,042( 42,946円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接・溶断作業時に発生する火花の飛散を防止します。
・接続型は接着剤不要のボルト式で、収納・持ち運びに便利です。
・可動式のキャスターは取り外しが可能です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

火花用衝立 YS-12シリーズ

火花用衝立 YS-12シリーズ

    YS-1015H 溶接火花スクリーン

    YS-1015H 溶接火花スクリーン

      溶接フェンス用フレーム 単体型・アルミ製

      溶接フェンス用フレーム 単体型・アルミ製

        遮光フェンス(アルミパイプ),組み立ては接着剤不要(ボルト式)

        遮光フェンス(アルミパイプ),組み立ては接着剤不要(ボルト式)

          溶接火花用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

          溶接火花用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

            のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)キャスター足タイプ(単体型)

            のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)キャスター足タイプ(単体型)

              溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)固定足タイプ

              溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)固定足タイプ

                火花用衝立“マジック衝立”(JIS A 1323 A種/C種合格品)(単体型)

                火花用衝立“マジック衝立”(JIS A 1323 A種/C種合格品)(単体型)

                  遮光用衝立“マジック衝立”(単体型・替えシート)

                  遮光用衝立“マジック衝立”(単体型・替えシート)

                    遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム

                    遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム

                      溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)固定足タイプ

                      溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)固定足タイプ

                        メーカー アズワン アズワン トラスコ中山 吉野 アズワン 吉野 トラスコ中山 吉野 吉野 吉野 トラスコ中山
                        通常価格 39,042円 49,871円 16,131円 22,560円 54,652円 29,341円 27,684円 35,142円 11,029円 19,507円 27,684円
                        通常出荷日 8日目   9日目   2日目   1日目~   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 火花用衡立 火花用衡立 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 火花用衡立 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 火花用衡立 - - 溶接遮光フェンス
                        足形状 キャスター式 キャスター式 - - - キャスター式 固定式 キャスター式 - - 固定式
                        幅(mm) 1000 1083 - - 2070 - - 1500 - - -
                        詳細 スパッタフェンス - - - - - - - - - -
                        難燃性 JISA1323 - - - - - - - - - -

                        火花用衝立 YS-12シリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました