(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

通常価格(税別)
221,134円 ~ 306,082円
税込価格
243,247円 ~ 336,690円

【特長】・センサーの先端は耐摩耗性に優れています。・プロテクトラバーが落下や衝...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    ミニテスト
  • 電源:
    単4乾電池×3本(テスト用付属)
  • 重量:
    225g
  • 詳細:
    ソフトウェア付き
  • インターフェース:
    USB
  • 機能:
    測定回数・平均値・標準偏差・最大/最小値表示
  • 精度:
    ±(2μm+読み取り値の2%)
  • 対応OS:
    Windows(R)2000/XP/Vista(R)/7
  • サイズ:
    本体/70×32×122mm、プローブ/φ15×62mm
  • 最小分解能:
    1μm

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定方式
用途
測定範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
電磁式
鉄用
0~3000μm

1個

221,134( 243,247円 )

10日目

電磁・過電流式
鉄・非鉄(アルミニウム・非磁性ステンレス等)兼用
0~2000μm

1個

306,082( 336,690円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサーの先端は耐摩耗性に優れています。
・プロテクトラバーが落下や衝突時のダメージを軽減します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

    膜厚計 LH-373

    膜厚計 LH-373

      膜厚計ミニテスト

      膜厚計ミニテスト

        ポケット膜厚計

        ポケット膜厚計

          膜厚計 LE-373

          膜厚計 LE-373

            電磁膜厚計 LE-373

            電磁膜厚計 LE-373

              ピンホール探知器 (ランプ警報タイプ)

              ピンホール探知器 (ランプ警報タイプ)

                0.8-200mm 超音波厚さ計

                0.8-200mm 超音波厚さ計

                  金属探知器 TYシリーズ

                  金属探知器 TYシリーズ

                    ハンディマグナ A-1

                    ハンディマグナ A-1

                      膜厚計 LZ-373

                      膜厚計 LZ-373

                        超音波厚さ計 AD-3255シリーズ

                        超音波厚さ計 AD-3255シリーズ

                          超音波式膜厚計

                          超音波式膜厚計

                            メーカー アズワン 東京硝子器械 エレクトロフィジック 新潟精機(SK) 東京硝子器械 ケット科学研究所 サンコウ電子研究所 エスコ アズワン 栄進化学 東京硝子器械 エー・アンド・デイ サンコウ電子研究所
                            通常価格 221,134円 249,103円 141,666円 118,609円 183,143円 198,000円 295,457円 90,115円 31,818円 150,099円 323,308円 6,000円 468,465円
                            通常出荷日 10日目   5日目   9日目   2日目   5日目   3日目   4日目   2日目   1日目   1日目   5日目   3日目~   2日目  
                            仕様 ミニテスト - - - - - - - - - - - -
                            電源 単4乾電池×3本(テスト用付属) - - - - - - - 単3乾電池×2本(テスト用付属) - - - -
                            重量 225g - - - - - - - - - - - -
                            詳細 ソフトウェア付き - - - - - - - - - - - -
                            インターフェース USB - - - - - - - - - - - -

                            膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました