(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電圧/電流ロガー LS200シリーズ

電圧/電流ロガー LS200シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,472円
税込単価
23,619円

【特長】・パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。・...

詳細情報を確認する

型番

1-2366-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
測定対象(標準対応)
測定範囲
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2366-01

電圧
-10~+10V
LS200-V

1個

21,472( 23,619円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。
・軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

1-2366-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電圧/電流ロガー LS200シリーズの型番1-2366-01のページです。
型番1-2366-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電圧/電流ロガー LS200シリーズ

電圧/電流ロガー LS200シリーズ

    キュースナップ 2031

    キュースナップ 2031

      メモリハイコーダ

      メモリハイコーダ

        クランプメーター AD-5581

        クランプメーター AD-5581

          キャリングケース

          キャリングケース

            記録計用アダプタ 8302

            記録計用アダプタ 8302

              PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602

              PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602

                電圧・熱電対ロガー(ワイヤレス)

                電圧・熱電対ロガー(ワイヤレス)

                  電圧ロガー MCR-4V

                  電圧ロガー MCR-4V

                    高確度・高分解能・PC接続可能なデジタルマルチメーター

                    高確度・高分解能・PC接続可能なデジタルマルチメーター

                      USB通信セット 8241

                      USB通信セット 8241

                        動作確認抵抗 8304

                        動作確認抵抗 8304

                          PC接続通信ユニット(ソフトとケーブル) I0R-USB

                          PC接続通信ユニット(ソフトとケーブル) I0R-USB

                            メーカー アズワン 東京硝子器械 エスコ エー・アンド・デイ カイセ 共立電気計器 カイセ エスコ 三商 アズワン 東京硝子器械 共立電気計器 アズワン
                            通常価格 21,472円 11,482円 192,410円 23,635円 1,180円 5,500円 9,767円 61,270円 40,569円 17,800円 20,065円 5,652円 13,000円
                            通常出荷日 1日目   9日目   1日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目~   1日目   2日目   1日目~   61日目   6日目   8日目  
                            商品区分 データロガー - - - - - - データロガー データロガー - - - -
                            入力チャネル数(ch) 1 - - - - - - 2 4 - - - -
                            記録間隔 1~59秒(1秒単位)、1~240分(1分単位) - - - - - - 0.1~30秒、1~60分(16段階) 2ミリ秒~60分(23段階) - - - -
                            記録媒体 内蔵メモリのみ - - - - - - 内蔵メモリのみ SDメモリカード - - - -
                            通信機能 USB - - - - - - Bluetooth USB - - - -

                            電圧/電流ロガー LS200シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-2366-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定対象(標準対応) 測定範囲 型番

                            21,799円

                            ( 23,979円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            電流-100mA~+100mALS200-A

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました