(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツーステージ真空ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツーステージ真空ポンプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,825円 ~ 57,820円  特別価格 
税込価格
41,608円 ~ 63,602円  特別価格 

冷凍冷蔵庫やパッケージエアコンなどの機器の真空引に適し、ツーステージローター搭...

詳細情報を確認する

  • 到達圧力(Pa):
    5
  • 仕様:
    逆流防止電磁弁付き
  • 電源:
    AC100V、50/60Hz
  • 到達真空度:
    3.33Pa
  • モーター回転数:
    50Hz:2800rpm、60Hz:3400rpm
  • 吸入ポート径:
    1/4"Fオス
  • セット内容:
    本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16"F変換アダプター

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
排気速度(l/min)
サイズ(mm)
質量
適合機器
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
油回転式
42/50(50/60Hz)
119×270×216
6000g
~5HP程度(冷凍冷蔵庫・エアコン等)

1個

37,825( 41,608円 )

1日目

油回転式
70/84(50/60Hz)
119×278×216
7000g
~10HP程度(大型冷凍冷蔵庫・パッケージ/ルームエアコン等)

1個

49,000円

45,790

( 50,369円 )

1日目

油回転式
100/114(50/60Hz)
134×320×232
10500g
~15HP程度(中・大型の冷凍冷蔵庫・パッケージエアコン等)

1個

57,820円

52,442

( 57,686円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷凍冷蔵庫やパッケージエアコンなどの機器の真空引に適し、ツーステージローター搭載で高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツーステージ真空ポンプ

ツーステージ真空ポンプ

    高真空ダイアフラム真空ポンプ

    高真空ダイアフラム真空ポンプ

      3ピストンダイアフラム圧力ポンプ

      3ピストンダイアフラム圧力ポンプ

        ドライ真空ポンプ(加圧減圧両用) DAPシリーズ

        ドライ真空ポンプ(加圧減圧両用) DAPシリーズ

          真空ポンプAVRD用オイルミストトラップ

          真空ポンプAVRD用オイルミストトラップ

            マスフローコントローラ

            マスフローコントローラ

              真空ポンプAVRI用オイルミストトラップ

              真空ポンプAVRI用オイルミストトラップ

                油回転真空ポンプ

                油回転真空ポンプ

                  ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

                  ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

                    簡易真空ストップバルブ BVシリーズ

                    簡易真空ストップバルブ BVシリーズ

                      オイルレス吸引ポンプ

                      オイルレス吸引ポンプ

                        アラメック(R)真空ホース

                        アラメック(R)真空ホース

                          チェックバルブ 5個入 8714シリーズ

                          チェックバルブ 5個入 8714シリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 37,825円 157,730円 17,041円 42,680円 34,520円 4,457円 31,282円 44,100円 24,379円 22,000円 67,769円 4,359円 4,500円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   9日目~   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            到達圧力(Pa) 5 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 逆流防止電磁弁付き - - - - - - - - - - - -
                            電源 AC100V、50/60Hz - - - - - - - - - - - -
                            到達真空度 3.33Pa - - - - - - - - - - - -
                            モーター回転数 50Hz:2800rpm、60Hz:3400rpm - - - - - - - - - - - -

                            ツーステージ真空ポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました