(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PFAボトル (中栓付き) TOMBO No,9948シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-2305-01
PFAボトル (中栓付き) TOMBO No,9948シリーズ ケンキュウヨウソザイニ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,280円
税込単価
3,608円

【特長】・中栓付きです・耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液、試料が確認できま...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    本体・キャップ/PFA(ふっ素樹脂)、中栓/PTFE(ふっ素樹脂)

(i)ご注意

  • ※全高(キャップ締め付け時の高さ)と目盛りは目安です。

型番

1-2305-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-2305-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
胴径(φmm)
型番
容量(mL)
商品詳細種別
目盛
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2305-01

72
49
細口50mL
50
(中栓付き) 細口 50mL
なし

1個

3,280( 3,608円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中栓付きです
・耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液、試料が確認できます
・経年変化がほとんどありません
【仕様・注意点】
・容量(mL):500
・胴径×全高(mm):Φ73×180
・材質:本体・キャップ/PFA(フッ素樹脂)、中栓/PTFE(フッ素樹脂)
・目盛付

(i)ご注意

  • ※全高(キャップ締め付け時の高さ)と目盛りは目安です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFAボトル (中栓付き) TOMBO No,9948シリーズの型番1-2305-01のページです。
型番1-2305-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PFAボトル (中栓付き) TOMBO No,9948シリーズ

PFAボトル (中栓付き) TOMBO No,9948シリーズ

    JPボトル 滅菌済

    JPボトル 滅菌済

      PP細口ボトル 100ml 目盛付

      PP細口ボトル 100ml 目盛付

        メーカー アズワン アズワン 三商
        通常価格 3,280円 20,650円 103円
        通常出荷日 1日目   1日目   4日目  
        材質 本体・キャップ/PFA(ふっ素樹脂)、中栓/PTFE(ふっ素樹脂) 本体・キャップ/ポリプロピレン(PP) -

        PFAボトル (中栓付き) TOMBO No,9948シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        1-2305-02
        1-2305-03
        1-2306-02
        1-2306-03
        1-2306-04
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        高さ
        (mm)
        胴径
        (φmm)
        型番 容量
        (mL)
        商品詳細種別 目盛

        3,999円

        ( 4,399円 )
        1個 あり

        1日目

        10248細口100mL100(中栓付き) 細口 100mLなし

        5,660円

        ( 6,226円 )
        1個 あり

        1日目

        13461細口250mL250(中栓付き) 細口 250mLあり

        5,970円

        ( 6,567円 )
        1個 あり

        1日目

        10649広口100mL100(中栓付き) 広口 100mLあり

        8,630円

        ( 9,493円 )
        1個 あり

        1日目

        13861広口250mL250(中栓付き) 広口 250mLあり

        12,300円

        ( 13,530円 )
        1個 あり

        1日目

        18072広口500mL500(中栓付き) 広口 500mLあり

        樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました