(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘度カップ 322

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-2029-02
粘度カップ 322 ネンドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,457円
税込単価
47,803円

【特長】・試料が全て流出する時間を測る事で、粘度を迅速・容易に測定できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粘度カップ
  • 材質:
    本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮
  • 容量:
    100mL
  • 規格:
    EN ISO 2431
  • 重量:
    320g
  • 流下時間:
    30~100秒

型番

1-2029-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-2029-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型番
オリフィス口径(mmφ)
測定範囲(mm2/s)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2029-02

322/No.2
4
35~135

1個

43,457( 47,803円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・試料が全て流出する時間を測る事で、粘度を迅速・容易に測定できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘度カップ 322の型番1-2029-02のページです。
型番1-2029-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘度カップ 322

粘度カップ 322

    粘度計 ザンカップ #343 No.5

    粘度計 ザンカップ #343 No.5

      粘度計 ザンカップ

      粘度計 ザンカップ

        粘度計 キャノン・フェンスケ SO 026110シリーズ

        粘度計 キャノン・フェンスケ SO 026110シリーズ

          粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF 026120シリーズ

          粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF 026120シリーズ

            メーカー アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン
            通常価格 43,457円 56,665円 56,665円 38,041円 44,226円
            通常出荷日 8日目~   22日目   22日目   1日目~   7日目~  
            商品タイプ 粘度カップ 粘度カップ 粘度カップ 毛細管粘度計 毛細管粘度計
            材質 本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮 - - ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス
            容量 100mL - - - -
            規格 EN ISO 2431 - - - -
            重量 320g - - - -

            この商品のバリエーション

            型番
            1-2029-01
            1-2029-03
            1-2029-04
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            型番 オリフィス口径(mmφ) 測定範囲(mm2/s)

            43,457円

            ( 47,803円 )
            1個 あり

            10日目

            322/No.1310~40

            43,457円

            ( 47,803円 )
            1個 あり

            10日目

            322/No.3590~330

            43,457円

            ( 47,803円 )
            1個 あり

            8日目

            322/No.46190~680

            粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました