(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型パーソナルサーモメーター(イージー) SN-3200シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-1996-13
防水型パーソナルサーモメーター(イージー) SN-3200シリーズ デジタルオンドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,000円
税込単価
14,300円

液体・粘性体温度用のTタイプの熱電対センサーです。測定範囲:-40~+300℃...

詳細情報を確認する

型番

1-1996-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-1996-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
メーカー型番
サイズ
詳細
精度
商品詳細種別
分解能
セット内容
機能
防塵・防水
測定範囲(℃)
電源
測定範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1996-13

一般計測用センサー
SN-3200-K12
φ4.8×300 先丸
-
-
一般計測用センサー
-
-
-
-
-
-
-40~+800℃

1個

13,000( 14,300円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

液体・粘性体温度用のTタイプの熱電対センサーです。
測定範囲:-40~+300℃
サイズ:φ2.3×150/先丸

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型パーソナルサーモメーター(イージー) SN-3200シリーズの型番1-1996-13のページです。
型番1-1996-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水型パーソナルサーモメーター(イージー) SN-3200シリーズ

防水型パーソナルサーモメーター(イージー) SN-3200シリーズ

    AS エクスポケット温湿度計TH-220

    AS エクスポケット温湿度計TH-220

      三商 デジタル標準温度計 SST-100PT

      三商 デジタル標準温度計 SST-100PT

        ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400

        ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400

          ハンディー型白金デジタル温度計 MT-851

          ハンディー型白金デジタル温度計 MT-851

            エクスポケット熱電対温度計 TMシリーズ

            エクスポケット熱電対温度計 TMシリーズ

              デジタル温度計 IT-2000

              デジタル温度計 IT-2000

                ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400プラチナサーモ 本体及び対応センサ(別売り)

                ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400プラチナサーモ 本体及び対応センサ(別売り)

                  デジタル温度モジュール TX-120

                  デジタル温度モジュール TX-120

                    カスタム デジタル温度計 CT-220

                    カスタム デジタル温度計 CT-220

                      防水型デジタル温度計 (セーフティサーモ) SN-3000シリーズ

                      防水型デジタル温度計 (セーフティサーモ) SN-3000シリーズ

                        ソーラー温度計 AD5656SL

                        ソーラー温度計 AD5656SL

                          サーミスター温度計

                          サーミスター温度計

                            メーカー アズワン アズワン 三商 アズワン マザーツール アズワン アズワン 熱研 アズワン 三商 アズワン アズワン カスタム
                            通常価格 13,000円 20,105円 70,000円 13,000円 19,000円 17,410円 18,800円 8,058円 4,848円 4,800円 9,000円 3,000円 4,800円
                            通常出荷日 7日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  

                            防水型パーソナルサーモメーター(イージー) SN-3200シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-1996-12
                            1-1996-14
                            1-1996-15
                            1-1996-16
                            1-1996-18
                            1-1996-19
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 メーカー型番 サイズ 詳細 精度 商品詳細種別 分解能 セット内容 機能 防塵・防水 測定範囲(℃) 電源 測定範囲

                            13,000円

                            ( 14,300円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            液体・半固体温度用センサーSN-3200-K02φ4.8×100 先トガリ--液体・半固体温度用センサー-------40~+300℃

                            13,000円

                            ( 14,300円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            一般計測用センサーSN-3200-K14φ4.8×500 先丸--一般計測用センサー------0~800℃

                            22,000円

                            ( 24,200円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            一般計測用センサーSN-3200-K15φ4.8×1000 先丸--一般計測用センサー------0~1000℃

                            14,500円

                            ( 15,950円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            静止表面センサー(直型)SN-3200-K20φ20×115--静止表面センサー(直型)------0~400℃

                            14,000円

                            ( 15,400円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            静止表面低温用センサー(直型)SN-3200-K25φ13×(先端25+取手300)--静止表面低温用センサー(直型)-------40~+300℃

                            16,500円

                            ( 18,150円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            極細センサーSN-3200-K30φ1×1m--極細センサー-------40~+300℃

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました