(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

照度紫外線温湿度データロガTR-74Ui

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

照度紫外線温湿度データロガTR-74Ui

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
33,804円
税込単価
37,184円

【特長】・照度・紫外線(UV)・温度・湿度を同時に測定・記録できます。【商品仕...

詳細情報を確認する

型番

1-1879-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1879-01

1個

33,804( 37,184円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・照度・紫外線(UV)・温度・湿度を同時に測定・記録できます。
【商品仕様】
・型番:TR-74Ui
・サイズ:78×18×55mm
・チャンネル数:温1・湿1・照1・UV1
・測定範囲:(温度)0~55℃、(湿度)10~95%RH、(照度)0~130000Lux、(紫外線強度)0~30mW/cm2
・測定精度:(照度)10~100000Lux/±5%(25℃/50%)、(紫外線強度)0.1~30mW/cm2±5%(25℃/50%)、(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH(25℃/50%)
・積算値単位:(照度)Lux・h、kLux・h、MLux・h、(紫外線強度)mW/cm2・h、W/cm2・h
・記憶容量:8000×4
・通信方式:USB・シリアル・赤外線
・電源:単3乾電池×1本(付属)
・付属品:温湿度センサー(THA-3151)、照度センサー(ISA-3151)、USBケーブル、ソフトウェア

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

照度紫外線温湿度データロガTR-74Uiの型番1-1879-01のページです。
型番1-1879-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

照度紫外線温湿度データロガTR-74Ui

照度紫外線温湿度データロガTR-74Ui

    照度/紫外線/温度/湿度データロガー

    照度/紫外線/温度/湿度データロガー

      ワイヤレスデータロガー(子機) RTR-574

      ワイヤレスデータロガー(子機) RTR-574

        温湿度センサ用延長ケーブル(おんどとり)TR-5C10

        温湿度センサ用延長ケーブル(おんどとり)TR-5C10

          LH71A (フライス盤・旋盤機能搭載)

          LH71A (フライス盤・旋盤機能搭載)

            LH71A シリーズ

            LH71A シリーズ

              温度記録計 18028 (チャート紙タイプ)

              温度記録計 18028 (チャート紙タイプ)

                表示ユニット LH72

                表示ユニット LH72

                  温湿度計(防水) HDシリーズ

                  温湿度計(防水) HDシリーズ

                    4チャンネル温度計用 ACアダプター VSM-932EK

                    4チャンネル温度計用 ACアダプター VSM-932EK

                      メーカー アズワン T&D アズワン アズワン マグネスケール マグネスケール アズワン マグネスケール アズワン アズワン
                      通常価格 33,804円 35,000円 37,272円 2,500円 172,111円 58,646円 30,958円 93,494円 131,484円 4,400円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   2日目~   9日目   7日目   26日目   1日目  

                      照度紫外線温湿度データロガTR-74Uiのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました