(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高濃度酸素濃度計 OXY-1シリーズ

高濃度酸素濃度計 OXY-1シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
40,554円 ~ 50,350円
税込価格
44,609円 ~ 55,385円

【特長】・高濃度酸素に対応したセンサーを採用した酸素濃度計です・軽量・コンパク...

詳細情報を確認する

  • サイズ(mm):
    88×35.5×55
  • 分解能:
    0.1%
  • センサー連続使用時間:
    8800時間以上
  • 応答速度:
    15秒以内(90%)
  • 測定原理:
    ガルバニ電池式
  • 測定精度:
    0~25%/±0.5%、25~100%/±3.0%
  • 測定範囲:
    0~100%
  • 電源:
    単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
センサー
センサーコード長
商品詳細種別
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
内蔵型
-
センサー内蔵型
140

1個

40,554( 44,609円 )

10日目

分離型
約1.7m
センサー分離型
本体/88、センサー・ケーブル/173

1個

50,350( 55,385円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高濃度酸素に対応したセンサーを採用した酸素濃度計です
・軽量・コンパクトです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高濃度酸素濃度計 OXY-1シリーズ

高濃度酸素濃度計 OXY-1シリーズ

    酸素モニター(残留酸素濃度計) OXYシリーズ

    酸素モニター(残留酸素濃度計) OXYシリーズ

      酸素濃度計 MAXO2シリーズ

      酸素濃度計 MAXO2シリーズ

        酸素モニター JKOシリーズ

        酸素モニター JKOシリーズ

          デジタル酸素濃度計 XO-326ⅡA

          デジタル酸素濃度計 XO-326ⅡA

            酸素モニタ OM-25Mシリーズ

            酸素モニタ OM-25Mシリーズ

              ハンディ水質計 AQシリーズ

              ハンディ水質計 AQシリーズ

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 40,554円 39,000円 143,565円 70,544円 87,220円 69,381円 49,000円
                通常出荷日 1日目~   1日目   10日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                サイズ(mm) 88×35.5×55 88×35.5(25)×55 - - - 80×31×150 70×63×142
                分解能 0.1% 0.1% 0.1%  0.1% - - -
                センサー連続使用時間 8800時間以上 - - - - - -
                応答速度 15秒以内(90%) - - 15秒以内 20秒以内 約15秒(90%応答) -
                測定原理 ガルバニ電池式 - - - - - -

                高濃度酸素濃度計 OXY-1シリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                検知管カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト