(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A点眼容器セット品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A点眼容器セット品【100個入り】

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,622円
税込単価
2,884円

【特長】・PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。

詳細情報を確認する

  • カラー:
  • 型番:
    10mLセット
  • 容量(mL):
    10
  • 材質:
    PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
  • 滅菌:
    未滅菌

型番

0-8176-01 解除

Loading...

仕様

  • 材質:PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
  • 入数:1箱(100個入)
  • 容量(mL):10
  • カラー:白
  • 未滅菌
  • オートクレーブ:可
  • 冷めるまでは変形の可能性がある為、動かさないでください
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0-8176-01

1パック

100個入り

2,622( 2,884円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

A点眼容器セット品の型番0-8176-01のページです。
型番0-8176-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A点眼容器セット品

A点眼容器セット品

    BB型広口瓶

    BB型広口瓶

      PP容器 2.5~75mL

      PP容器 2.5~75mL

        マルエム容器

        マルエム容器

          PFA広口瓶(中栓付き)

          PFA広口瓶(中栓付き)

            大容量広口試薬瓶

            大容量広口試薬瓶

              ニューPPサンプル管 3.5~60mL

              ニューPPサンプル管 3.5~60mL

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン サンプラテック アズワン アズワン
                通常価格 2,622円 4,835円 5,300円 4,940円 8,337円 31,881円 4,100円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   9日目~   1日目   1日目  
                カラー - - - - - -
                型番 10mLセット - - - - - -
                容量(mL) 10 - - - - - -
                材質 PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン) 本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン) PP(ポリプロピレン)製 - - 本体・フタ(一体型)/PP(ポリプロピレン)
                滅菌 未滅菌 - - - - - -

                A点眼容器セット品のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                化粧水や美容液を入れるサンプル品として
                評価 5.0満足度:5.02019/06/14
                化粧水や美容液を入れてサンプル品としてお客様に配るために使用しました。容量が10ccの容器を前提に探していて、色々と検討していたところミスミのサイトにたどり着き購入しました。使い勝手は良好で通常の形よりも液体が最後まで出やすいです。また、容器も柔らかくねっとりした美容液でも最後まで押し出すことができます。数量も多く入っていて、価格も安いので満足して利用しています。耐熱性に優れていますが、逆に涼しい場所に保管をするので、気にしたことはありません。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました