(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナビロール手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0-3593-22
ナビロール手袋【100個入り】 ナビロールテブクロ Mリ

通常単価(税別)
2,350円
税込単価
2,585円

【特長】・パウダーレスで、しかも天然ゴムに含まれるアレルゲン対策により、手荒れ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 規格:
    その他
  • 詳細タイプ:
    全面エンボス加工/左右兼用
  • 厚み(mm):
    0.16(指先)、0.14(掌部)
  • 材質:
    ラテックス
  • 規格詳細:
    ASTM規格適合品
  • 全長:
    240mm
  • 箱サイズ:
    249×123×78mm
  • 内容量:
    1箱(100枚入)

型番

0-3593-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

0-3593-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
掌幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0-3593-22

M
94
1箱(100枚入)

1パック

100個入り

2,350( 2,585円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パウダーレスで、しかも天然ゴムに含まれるアレルゲン対策により、手荒れや炎症を軽減します
・指や手のひら全面に滑り止め加工を施しています
・伸縮性に優れた高級ラテックスを使用しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナビロール手袋の型番0-3593-22のページです。
型番0-3593-22に関する仕様情報を記載しております。

ナビロール手袋のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0-3593-21
0-3593-23
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 掌幅
(mm)
内容量

2,350円

( 2,585円 )

100個入り

1パック -

1日目

L105-

2,350円

( 2,585円 )

100個入り

1パック -

1日目

S84-

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました