(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナビフィット手袋 PE 内エンボス加工 100枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナビフィット手袋 PE 内エンボス加工 100枚入【100個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,190円
税込価格
1,309円

【特長】・伸縮性に優れ破れにくく丈夫です。・手にはめて引っ張るだけでピッタリフ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    内側エンボス加工/左右兼用/食品衛生法適合品
  • 全長(mm):
    285
  • 厚み(mm):
    0.25
  • 材質:
    PE(ポリエチレン)
  • ケース入数:
    100枚/1箱×10箱入
  • 箱サイズ:
    293×106×51mm

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(mm)
中指長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
290
85

1パック

100個入り

1,190( 1,309円 )

1日目

M
270
80

1パック

100個入り

1,190( 1,309円 )

1日目

S
250
75

1パック

100個入り

1,190( 1,309円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性に優れ破れにくく丈夫です。
・手にはめて引っ張るだけでピッタリフィット。ズレ落ちることなく作業できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナビフィット手袋 PE 内エンボス加工 100枚入

ナビフィット手袋 PE 内エンボス加工 100枚入

    アズラボ滅菌手袋

    アズラボ滅菌手袋

      ラテックスロング手袋

      ラテックスロング手袋

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 1,190円 5,400円 21,881円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        使用用途 使い捨て 使い捨て 作業用
        商品タイプ その他 - 薄手ゴム
        詳細タイプ 内側エンボス加工/左右兼用/食品衛生法適合品 - -
        全長(mm) 285 - 480
        厚み(mm) 0.25 - -

        ナビフィット手袋 PE 内エンボス加工 100枚入のレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        保全時に使用しています
        評価 5.0満足度:5.02023/03/09
        樹脂製品にコーティングする際に液が飛び散るので有機溶剤で清掃しています。その際手を保護するために使用しています。特に問題もなく使用できています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました