(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
82,441円
税込単価
90,685円

広範囲をカバーしたツインタイプの暖房器具。【特長】・外側最大45度まで開くので...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター・ストーブ
  • 種類:
    遠赤外線
  • 電源(V):
    単相200
  • 消費電力(W):
    3000
  • 幅(mm):
    480
  • 奥行(mm):
    360
  • 高さ(mm):
    1100
  • JANコード:
    4538634618514
  • トラスココード:
    827-5557
  • 質量(g):
    15000
  • 標準消費電力料金:
    81.0円/h
  • 本体寸法(mm)幅:
    480
  • プラグ:
    なし
  • 付属品:
    片キャスター付
  • 注意事項:
    電源コード別売り

型番

SEH-30A-2 解除

Loading...

ツインタイプ SEH-30A-2

遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2:関連画像

角度調整

遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2:関連画像

キャスター付き

遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2:関連画像

運転ランプ点灯

遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2:関連画像

安全装置内蔵

寸法

遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2:関連画像

上面寸法

遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2:関連画像

ワイド運転参考図

遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2:関連画像

側面参考図

遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2:関連画像

高さ寸法

遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2:関連画像

裏側

製品仕様

遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2:関連画像

優れた遠赤外線ヒーター

遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2:関連画像

ヒーター線構造

  • 熱伝導性が高く、長寿命な電熱線を使用。
遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2:関連画像

発熱の原理

  • 遠赤外線は体に吸収されると分子の振動を活発にして温まる。
遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2:関連画像

石油ストーブとの差

  • 燃料補充が必要なく手間がかからない。また、空気を汚す心配もない。
遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2:関連画像

風に影響されない

  • 風の影響を受けないので周囲の環境に左右されずに人を温めることが可能。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEH-30A-2

1個

82,441( 90,685円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

広範囲をカバーしたツインタイプの暖房器具。
【特長】
・外側最大45度まで開くので、使用シーンに合わせ暖房範囲を調整可能
・運転中はランプが点灯しますので消し忘れを防止
・転倒時には、運転が停止する安全装置を内蔵
・サーマルスイッチにより異常加熱時も運転が停止
・キャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動可能
【用途】
・冷える工場に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2の型番SEH-30A-2のページです。
型番SEH-30A-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2

遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2

    遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型

    遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型

      セラムヒート用スタンド

      セラムヒート用スタンド

        遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)

        遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)

          ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用

          ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用

            オイルレベラー

            オイルレベラー

              遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド

              遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド

                メーカー スイデン DENSO ダイキン工業(空調) DENSO ミヤサカ コロナ ダイキン工業(空調)
                通常価格 82,441円 99,465円 11,299円 54,187円 7,101円 14,800円 27,500円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 17日目   1日目   6日目   7日目  
                商品タイプ ヒーター・ストーブ - ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ その他 その他 ヒーター・ストーブ
                種類 遠赤外線 - - 遠赤外線 - - -
                電源(V) 単相200 三相200 - - - - -
                消費電力(W) 3000 3000 - - - - -
                幅(mm) 480 - - - - - -

                遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました