(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VVFストリッパー P-958

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

VVFストリッパー P-958

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,058円
税込単価
5,564円

芯線の3本同時ストリップに対応したVVFストリッパー。【特長】・芯線被覆ストリ...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    225
  • トラスココード:
    775-7573
  • 芯線被覆ストリップ適応:
    VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×3/2.0mm×3
  • ケーブル外装ストリップ適応:
    VVFケーブル/EM-EEFケーブル1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
  • 切断能力:
    VVFケーブル/EM-EEFケーブル1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
  • 重量(g):
    210
  • 特長:
    VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です。●慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付●ストリップスケール付

Loading...

VVFストリッパー P-958の仕様

VVFストリッパー:関連画像

P-958の外観

VVFストリッパー:関連画像

のの字曲げプライヤー
ランプレセプタクルや露出形コンセントの結線に必要なのの字曲げ加工ができるプライヤー。

VVFストリッパー:関連画像

芯線被覆ストリップ
直径1.6mm、2.0mmともに3芯同時にストリップできる。

VVFストリッパー:関連画像

ケーブル外装ストリップ
2.0mm×3芯対応。

VVFストリッパー:関連画像

ケーブル切断用カッター
ペンチよりも軽くきれいに切断できる。エコ電線にも対応。

VVFストリッパー:関連画像

スケール(表面)
5cm刻みでケーブルの長さを測れる。

VVFストリッパー:関連画像

スケール(裏面)
1cm刻みでケーブル外装等の長さを測れる。

VVFストリッパー:関連画像

1mm刻みで芯線被覆の長さを測れる。

VVFストリッパー:関連画像

ストリップアシスト用バネ
握りをゆるめるとハンドルが少し開き、慣れない方でも芯線被覆にキズが入りにくい。

 

(単位:mm)

 

VVFストリッパー:関連画像

P-958の寸法図

芯線被覆ストリップ適応VVFケーブル/EM-EEFケーブル
1.6mmφ×3/2.0mmφ×3
ケーブル外装ストリップ適応VVFケーブル/EM-EEFケーブル
1.6mm×2芯/1.6mm×3芯
2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル
1.6mm×2芯/1.6mm×3芯
2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
重量210g

使用事例

P-958  VVFストリッパー メンテナンス方法

ワイヤーストリッパーの日常のメンテナンスについてご紹介しています。ペンチも同様の方法でお手入れできます。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-958

1個

5,058( 5,564円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

芯線の3本同時ストリップに対応したVVFストリッパー。
【特長】
・芯線被覆ストリップ適応。
・ケーブル外装ストリップ適応。
・切断能力(VVFケーブル/EM-EEFケーブル:1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯)。
・重量:210g。
・慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付。
・ストリップスケール付。
【用途】
・測る、剥く、切る、のの字曲げ作業がこの工具一本で可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VVFストリッパー P-958の型番P-958のページです。
型番P-958に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VVFストリッパー P-958

VVFストリッパー P-958

    圧着ペンチ(ラチェット式)

    圧着ペンチ(ラチェット式)

      圧着工具 2-9995

      圧着工具 2-9995

        ワイヤーストリッパー ミリサイズ・AWG線用

        ワイヤーストリッパー ミリサイズ・AWG線用

          ワイヤーストリッパー P-970/P-977/P-978

          ワイヤーストリッパー P-970/P-977/P-978

            圧着工具 P-726

            圧着工具 P-726

              120mm 精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付) EA536KE-34

              120mm 精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付) EA536KE-34

                ワイヤーストリッパー(極細線・細線・太線用)

                ワイヤーストリッパー(極細線・細線・太線用)

                  VVFストリッパー P-929

                  VVFストリッパー P-929

                    電工ナイフ(折りたたみ式)

                    電工ナイフ(折りたたみ式)

                      P-707/715/722/732/737 圧着工具用パーツ

                      P-707/715/722/732/737 圧着工具用パーツ

                        ワイヤーストリッパー 1212・替刃

                        ワイヤーストリッパー 1212・替刃

                          115mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付/斜刃)

                          115mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付/斜刃)

                            メーカー ホーザン アズワン アズワン アズワン ホーザン ホーザン エスコ エンジニア ホーザン KAKURI(角利産業) ホーザン クニペックス エスコ
                            通常価格 5,058円 9,260円 9,880円 3,330円 514円 6,737円 10,290円 4,200円 3,020円 1,938円 220円 10,878円 8,280円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目~   2日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            全長(mm) 225 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 775-7573 - - - - - - - - - - - -
                            芯線被覆ストリップ適応 VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×3/2.0mm×3 - - - - - - - - - - - -
                            ケーブル外装ストリップ適応 VVFケーブル/EM-EEFケーブル1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 - - - - - - - - - - - -
                            切断能力 VVFケーブル/EM-EEFケーブル1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 - - - - - - - - - - - -

                            VVFストリッパー P-958のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 16件のレビュー

                            高評価レビュー

                            VVFの配線
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/12
                            長さ測定・カット・被覆の剥離が持ち替えずに1本つの工具でできるので作業効率が良い。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気工事士の試験
                            評価 4.0満足度:4.02017/09/25
                            VVF2芯、3芯となると専用工具のストリッパーが素早く作業が出来ます。
                            試験に際し、芯剥きの刃先を1.6SQ側赤マジックで色分けして見易く、又、mm単位の合格ゲージを買って付けて見ると邪魔に成ったので、良く使う寸法を側面から罫書きしておけば充分でした。お陰で合格できて記念品扱いです。(^.^)

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            VVFの配線
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/12
                            長さ測定・カット・被覆の剥離が持ち替えずに1本つの工具でできるので作業効率が良い。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            第二種電気工事士試験と実務に
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/31
                            メモリもついておりVVFの被覆剥きには最適。第二種電気工事士試験では重宝するはずです。
                            実務では実際の電気工事で被覆剥きを大量にする職業にはむきませんが
                            私のような設備工はそんな大量に剥くことがすくないので今でも重宝してます。
                            活線に使用することはないとは思います一本づつやらないとショートしてこげます。
                            気をつけましょう。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気工事士の試験に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/04
                            旧機種より改善されていて3芯が一回で剥くことができはやい。

                            使用感もよく使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            被覆剥き
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/04
                            2芯、3芯をまとめて同じ長さに剥けるので便利でした。初心者でも使いやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました