(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベース L-505

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットベース L-505

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,700円
税込単価
11,770円

自由度の高いマグネット固定ベース。【特長】・吸着力:800N・重量:1.5kg...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ミスミではデモ機レンタルを行っておりません。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・付属品:ベースプレート、長軸(300mm)付

 
L-505の外観

外観

外形図

L-505の寸法図

()は長軸使用時

 

使用方法・使用事例

使用事例

L-505の使用例(L-KIT517)

使用例(L-KIT517)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-505

1個

10,700( 11,770円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自由度の高いマグネット固定ベース。
【特長】
・吸着力:800N
・重量:1.5kg
・カメラネジ:1/4″×20山(JISB7103)
・ベースプレート、長軸(300mm)付
・スイッチ1つで簡単脱着
・金属プレートが付属しているため、磁性がない面にも自立します
【用途】
・強力マグネットで磁性のある面に簡単に固定できます

(i)ご注意

  • ミスミではデモ機レンタルを行っておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベース L-505の型番L-505のページです。
型番L-505に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットベース L-505

マグネットベース L-505

    マグネットベース(フレキシブル)

    マグネットベース(フレキシブル)

      マグネットベース部品

      マグネットベース部品

        マグネットベース MB-B

        マグネットベース MB-B

          テクロック マグネットベース MB-1050

          テクロック マグネットベース MB-1050

            ケニス マグネットスタンド

            ケニス マグネットスタンド

              マグネットベース 小型ロック機能付

              マグネットベース 小型ロック機能付

                マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

                マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

                  アーム先端微動送り機構

                  アーム先端微動送り機構

                    マグネット式ミニベース(吸着力200N)

                    マグネット式ミニベース(吸着力200N)

                      バキュームベースホルダー DG1040

                      バキュームベースホルダー DG1040

                        テストインディケーターホルダー EA725T-65

                        テストインディケーターホルダー EA725T-65

                          マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

                          マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

                            メーカー ホーザン ミスミ テクノプラン テクロック テクロック ケニス トラスコ中山 エスコ ノガ・ウォーターズ トラスコ中山 ノガ・ウォーターズ エスコ 新潟精機(SK)
                            通常価格 10,700円 4,355円 776円 6,268円 21,300円 11,700円 8,466円 18,400円 7,900円 4,461円 20,916円 28,400円 5,508円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド用パーツ - マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(支柱タイプ) - マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ)
                            吸着力(N) 800 約800 - 800 800 - 250 784 - 200 - 800 800
                            取付ねじ  1/4” × 20山 (JIS B7103) M8×P1.25 - - - カメラネジ:1/4 M5×0.8 - - - - - M8×1.25
                            重量(kg) 1.5 - - - - - - - - - - - -

                            マグネットベース L-505のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            カメラ取り付け
                            評価 3.0満足度:3.02022/07/22
                            カメラネジが付いたマグネットベースを探していましたので、その点では目的は果たせました。
                            ただ、カメラネジが付いた軸の長さ調整が出来ないのが不便です。
                            段付きの軸では無く、段無しの軸にして長さ調整出来る様にして頂いた方が助かります。できればもっと短く持ちたいです。
                            ミスミさんご検討宜しくお願い致します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました