(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レンズ L-600-12

レンズ L-600-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,857円
税込単価
29,543円

クリアで高画質な画像が得られる高解像度レンズ。【特長】・レンズマウント:Cマウ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アクセサリー
  • レンズ寸法(mm):
    φ30×47.5
  • 詳細説明:
    ■対応センサーサイズ:2/3"以下■絞り:F1.4-16■作動距離:0.1m-∞■マウント:Cマウント■Cマウントリング付属
  • 特長:
    低倍率での検視に最適な高解像度レンズ●解像力が高く、クリアな画像が得られます。●ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。●絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。

型番

L-600-12 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-600-12

1個

26,857( 29,543円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリアで高画質な画像が得られる高解像度レンズ。
【特長】
・レンズマウント:Cマウント。
・絞り:F1.4~16。
・作動距離:100mm~∞。
・重量:80g。
・ピント調整機能付。作動距離が変わってもピントを合わせられる。
・絞り機能付。明るさと深度の調整が自在。
【用途】
・低倍率での検視に最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

レンズ:関連画像

外観

外形図

レンズ:関連画像

カタログ

 

Loading...

L-600-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レンズ L-600-12の型番L-600-12のページです。
型番L-600-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レンズ L-600-12

レンズ L-600-12

    ズームレンズ L-815

    ズームレンズ L-815

      HD CCDカメラレンズ・エクステンションリング

      HD CCDカメラレンズ・エクステンションリング

        Edgeシリーズ“EdgeEDR/EDOFPolarizer(偏光)”望遠タイプ

        Edgeシリーズ“EdgeEDR/EDOFPolarizer(偏光)”望遠タイプ

          Edgeシリーズ“EdgeAMRPolarizer(偏光)”LWD望遠タイプ

          Edgeシリーズ“EdgeAMRPolarizer(偏光)”LWD望遠タイプ

            Edgeシリーズ“EdgeAMRPolarizer(偏光)”

            Edgeシリーズ“EdgeAMRPolarizer(偏光)”

              Edgeシリーズ“EdgeEDR/EDOFPolarizer(偏光)”

              Edgeシリーズ“EdgeEDR/EDOFPolarizer(偏光)”

                ズームレンズ L-870

                ズームレンズ L-870

                  遠近両用マルチ単眼鏡

                  遠近両用マルチ単眼鏡

                    Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ

                    Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ

                      メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ANMO ANMO ANMO ANMO ホーザン 池田レンズ工業 ANMO
                      通常価格 26,857円 40,233円 2,760円 86,284円 75,502円 71,060円 71,382円 51,189円 16,424円 66,900円
                      通常出荷日 3日目   2日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目~  
                      商品タイプ アクセサリー 検査用光学用品 検査用光学用品 - - - - アクセサリー 手持ちルーペ その他光学機器
                      レンズ寸法(mm) φ30×47.5 - - - - - - - - -
                      詳細説明 ■対応センサーサイズ:2/3"以下■絞り:F1.4-16■作動距離:0.1m-∞■マウント:Cマウント■Cマウントリング付属 - - - - - - - - -
                      特長 低倍率での検視に最適な高解像度レンズ●解像力が高く、クリアな画像が得られます。●ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。●絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。 L-802、L-832、L-835のCマウント仕様のカメラが取付可能。6群12枚の高性能レンズ採用(マゼンダコート付)。 - - - - - - - -

                      光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました