(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスドライバドリル DS14DBL2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスドライバドリル DS14DBL2

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
33,363円 ~ 71,671円
税込価格
36,699円 ~ 78,838円

大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワーのコードレスドライバドリル。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    14.4
  • 最大トルク(N・m):
    110
  • 充電式:
  • 重量(g):
    2.1
  • 最大トルク(N・m(kgf・cm)):
    低速:110、高速:60
  • 本体カラー:
    アグレッシブグリーン
  • 締め付け能力(mm):
    木ねじ:φ8×100、小ねじ:M6
  • 穴あけ能力(mm):
    鉄工:13、アルミ:13、木工:65、スーパーダイアコア(モルタル):65、スーパーウッドコア(サイディング):120
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速:
    0~1800
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速:
    0~400
  • 標準付属品:
    電池カバー、No.2プラスビット、サイドハンドル

(i)ご注意

  • 商品画像は「DS14DBL2(2LYPK)」の型番になります。
  • 型番:DS14DBL2(NN)は本体のみです。蓄電池(型番:BSL1460)、充電器(型番:UC18YDL)、ケースは付属しておりません。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

コードレスドライバドリル DS14DBL2 外観
クラス最強トルク※1
最大トルク:136N・m/110N・m ※2、3。

最大トルク:136N・m/110N・m※2、※3

    クラス最速の作業スピード※1、※4
    ※1 2015年12月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(14.4/18Vコードレスドライバドリル) ※2 作業スピードは参考値です。材料や条件により異なります。
    1充電当たりの作業量(目安)※5
    ※作業量は参考値です。材料や条件により異なります。
    二層成形の大形クラッチダイヤル採用
    クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見える。 また、握りやすいダイヤル形状で操作性も向上した。

    クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見える。
    また、握りやすいダイヤル形状で操作性も向上した。

    全長204mmのコンパクトボディ
    コードレスドライバドリル DS14DBL2 特長

    従来製品(DS14DBL/DS18DBL):全長206mm。

    回転数フィードバック制御機能付

    低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行える。
    追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮する。
    (低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)

    リアクティブフォースコントロール機能付(RFC)

    先端工具に急激な負荷がかかり、モーターの回転速度が急速に低下すると、工具本体が振られる前に出力を停止する。

    (注意)作業状況・条件等により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は材料の設置・固定および工具本体を確実に保持し、十分注意してください。

    ロングサイドハンドル採用
    コードレスドライバドリル DS14DBL2 特長

    サイドハンドルを長くすることにより、安定した作業が可能。

    大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化
    クラス最強※1トルクとクラス最速※1の作業スピード※2を実現。

    クラス最強トルク※1とクラス最速※1の作業スピード※4を実現。

    • ※1:2015年12月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(14.4/18Vコードレスドライバドリル)。
    • ※2:剛性体締付トルク(バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締め付けた場合の測定値)。
    • ※3:蓄電池BSL1860/BSL1460装着時。
    • ※4:作業スピードは参考値です。材料や条件により異なります。
    • ※5:作業量は参考値です。材料や条件により異なります。
    その他の機能

    LEDライト。
    電池残量表示。
    回転数2段切替:高速・低速の2段シフト。

    仕様
    型番DS14DBL2
    能力穴あけ鋼材13mm
    アルミ13mm
    木材65mm
    スーパーダイヤコア※1
    (モルタル)
    65mm
    スーパーウッドコア※1
    (サイディング)
    120mm
    ねじ締め小ねじM6
    木ねじ
    (下穴あり)
    呼び径8mm×長さ100mm
    締付トルク1約2.0N・m(20kgf・cm)
    4約2.9N・m(29kgf・cm)
    7約3.7N・m(38kgf・cm)
    10約4.6N・m(47kgf・cm)
    19約7.1N・m(73kgf・cm)
    22約8.0N・m(82kgf・cm)
    トルク低速:75N・m(765kgf・cm)
    高速:19N・m(194kgf・cm)
    最大トルク
    (剛性体締付トルク※2、※3
    低速:110N・m(1,122kgf・cm)
    高速:60N・m(612kgf・cm)
    無負荷回転数低速:0~400min-1(回/分)
    高速:0~1,800min-1(回/分)
    キーレスチャック容量最大把握径13mm
    機体寸法(全長×全高×全幅)204×262×78mm(BSL1460/BSL1860装着時)
    質量2.1kg(BSL1460装着時)
    蓄電池6.0Ah形名BSL1460
    電圧14.4V
    充電時間30分(UC18YDL使用時)
    充電器形名UC18YDL(冷却機能付)
    • ※1:コアドリル作業は、ドリルモードでご使用ください。
    • ※2:バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締め付けた場合の測定値。
    • ※3:蓄電池BSL1460/BSL1860装着時。
    コードレスドライバドリルの付属品
    型番Li-ion電池急速充電器
    (UC18YDL)
    ケースサイドハンドル
    DS14DBL2(2LYPK)6.0Ah(BSL1460)
    (NN)別売

    使用方法・使用事例

    使用方法

    【用途】

    • 小ねじ、木ねじ、タッピンねじなどの締付け、ゆるめ。
    • 鉄工ドリルで金属の穴あけ、木工ドリルで木材の穴あけ。
     
    商品情報を表示

    型番リスト

    型番
    販売セット内容
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除
    本体/ケース/バッテリー/充電器

    1個

    71,671( 78,838円 )

    在庫品1日目

    当日出荷可能

    本体のみ

    1個

    33,363( 36,699円 )

    1日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワーのコードレスドライバドリル。
    【特長】
    ・クラス最強トルクとクラス最速の作業スピードを実現。
    ・二層成形の大形クラッチダイヤル採用。
    ・全長204mmのコンパクトボディ。
    ・回転数フィードバック制御機能付。
    ・ロングサイドハンドル採用。
    ・大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー。
    ・高効率ブラシレスモーター搭載。
    ・リアクティブフォースコントロール機能RFC搭載。
    【用途】
    ・小ねじ、木ねじ、タッピンねじなどの締付け、ゆるめ。
    ・鉄工ドリルで金属の穴あけ、木工ドリルで木材の穴あけ。

    (i)ご注意

    • 商品画像は「DS14DBL2(2LYPK)」の型番になります。
    • 型番:DS14DBL2(NN)は本体のみです。蓄電池(型番:BSL1460)、充電器(型番:UC18YDL)、ケースは付属しておりません。
    • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    コードレスドライバドリル DS14DBL2

    コードレスドライバドリル DS14DBL2

      14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2

      14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2

        3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-NN

        3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-NN

          充電ドリルドライバー(14.4V)

          充電ドリルドライバー(14.4V)

            AC100Vドリル&ドライバー

            AC100Vドリル&ドライバー

              1.5~13mm ドリルチャック(六角軸)

              1.5~13mm ドリルチャック(六角軸)

                10mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                10mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                  10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

                  10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

                    充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

                    充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

                      10mm ドリルチャック(六角軸)

                      10mm ドリルチャック(六角軸)

                        6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                        6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                          小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

                          小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) Panasonic EARTH MAN エスコ エスコ HiKOKI(旧日立工機) Panasonic エスコ エスコ ハイオス
                            通常価格 33,363円 30,949円 12,214円 25,577円 4,560円 3,510円 2,900円 14,857円 27,398円 2,750円 1,030円 32,314円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            電圧(V) 14.4 14.4 3.6 - AC100 - - 10.8 - - - -
                            最大トルク(N・m) 110 低速110/高速60 5 - - - - 20 - - - -
                            充電式 × - - - - ×
                            重量(g) 2.1 2100 450 - - - - - 630 - - -
                            最大トルク(N・m(kgf・cm)) 低速:110、高速:60 - 低速:5{51}高速:1.5{15} - - - - - - - - -

                            コードレスドライバドリル DS14DBL2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました