(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャッキ(カラー・アルミ製) ノブ式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジャッキ(カラー・アルミ製) ノブ式

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,552円 ~ 15,357円
税込価格
10,507円 ~ 16,893円

アルミ合金製のラボジャッキです。【特長】・軸ねじには真鍮をしており、摩擦に強く...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 耐荷重は、静止した物を天板に均等に荷重がかかるように載せる場合の値です。
  • 物を載せた状態で昇降しないでください。転倒などの危険があるほか、駆動部の摩耗が想定以上に早く進むことが考えられます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
耐荷重(kg)
伸縮範囲(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
仕様
メーカー型式
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
37~106
52
60
グリーン
AL.J-60
110
1台

1個

9,552( 10,507円 )

6日目

50
75~273
130
148
レッド
AL.J-150
1120
1台

1個

13,469( 14,816円 )

6日目

55
80~360
170
198
ブルー
AL.J-200
1720
1台

5個

15,357( 16,893円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ合金製のラボジャッキです。
【特長】
・軸ねじには真鍮をしており、摩擦に強く丈夫です。
・腐食防止加工が施されているので錆などの心配は無用です。
【主な用途】
・実験などにおける各種機器や用品などの高さ合わせ

(i)ご注意

  • 耐荷重は、静止した物を天板に均等に荷重がかかるように載せる場合の値です。
  • 物を載せた状態で昇降しないでください。転倒などの危険があるほか、駆動部の摩耗が想定以上に早く進むことが考えられます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャッキ(カラー・アルミ製) ノブ式

ジャッキ(カラー・アルミ製) ノブ式

    ジャッキ(オールステン) ノブ式

    ジャッキ(オールステン) ノブ式

      アルミ合金ラボジャッキ

      アルミ合金ラボジャッキ

        ラボジャッキ 250×250ラチェット式

        ラボジャッキ 250×250ラチェット式

          ラボジャッキ 80×80mm~300×300mm ノブ式/ラチェット式

          ラボジャッキ 80×80mm~300×300mm ノブ式/ラチェット式

            万能組立スタンド

            万能組立スタンド

              アルミカラージャッキ150型 レッド

              アルミカラージャッキ150型 レッド

                オートラボジャッキ (ハイスピード)

                オートラボジャッキ (ハイスピード)

                  メーカー ワーゼフ ワーゼフ ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 三商 アズワン
                  通常価格 9,552円 22,794円 9,909円 43,490円 9,404円 1,125円 20,620円 2,130円
                  通常出荷日 1日目~   3日目   4日目   11日目   8日目   1日目   3日目   1日目  
                  商品タイプ ラボジャッキ ラボジャッキ ラボジャッキ - - - - -
                  内容量 1台 1台 - - - - - -

                  ジャッキ(カラー・アルミ製) ノブ式のレビュー

                  評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                  計測器の取り付け架台として使用しています
                  評価 3.0満足度:3.02023/08/23
                  計測器を左右に動かしたいとの要求から考えた機構に使用しています。この商品を横向きに使い、底板部をアルミフレーム製の架台に取り付けています。架台への取り付けは、少し手間取りましたが、ほかは上手くいきました。現在評価試験中です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました